Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Misura di alte temperature in una SRU / processo Claus

Precisione e affidabilità in condizioni di processo difficili

La temperatura interna dei reattori durante la reazione dello zolfo deve essere monitorata costantemente e con precisione per evitare il fermo dell'impianto e ottimizzare il consumo energetico.

Unità di recupero di zolfo

Vantaggi

  • Elevata precisione a temperature molto alte

  • Corretta mappatura della temperatura

  • Migliore protezione del pozzetto termometrico contro le forze meccaniche

  • Durata più lunga del gruppo termometro e dei suoi componenti

La sfida

Questa applicazione è altamente corrosiva e combina numerosi fenomeni ad alta temperatura. È così estremamente complessa da gestire e richiede il ricorso a un fornitore con lunga esperienza e conoscenze specifiche per la progettazione e l'installazione. La misurazione precisa a lungo termine della temperatura combinata con l'elevata resistenza meccanica e termica dello strumento è fondamentale per garantire l'integrità degli impianti e l'ottimizzazione del processo.

La nostra soluzione

Viene utilizzata una versione del termometro per alta temperatura iTHERM FlameLine TAF12D,inclusi un pozzetto termometrico in ceramica, TC tipo B, R, S, e altre modifiche tecniche.