Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Aumento dell'efficienza energetica del sistema di riscaldamento dell'impianto

Indorama Ventures implementa la misura non invasiva della portata di olio diatermico

Lo stabilimento di Indorama Ventures a Recife, in Brasile, ha cercato di migliorare l'efficienza energetica del sistema di riscaldamento dell'impianto dedicato alla produzione di PET misurando la portata volumetrica dell'olio diatermico (260 °C/500 °F) che torna al riscaldatore. La principale sfida da superare era la necessità di apportare questo miglioramento senza interrompere le operazioni. Tuttavia, grazie ai sensori non invasivi per alte temperature Proline Prosonic Flow P 500 di Endress+Hauser, Indorama Ventures è riuscita a superare efficacemente questi ostacoli.

Ingresso dello stabilimento di Indorama Ventures in Brasile Indorama Ventures

Ingresso dello stabilimento di Indorama Ventures a Recife, in Brasile

Il risultato

  • Aumento dell'efficienza energetica del sistema di riscaldamento dell'impianto e conseguente riduzione dei costi

  • Nessuna interruzione del processo grazie a una soluzione di misura non invasiva

  • Nessuna perdita di energia grazie al completo isolamento dell'apparecchiatura dopo la messa in servizio

L'esigenza del cliente

Il volume di olio diatermico che torna al riscaldatore influisce notevolmente sui costi energetici. Per implementare la misura diretta della portata di olio, Indorama Ventures doveva superare due ostacoli: la necessità di non interrompere il funzionamento dell'impianto e quella di misurare olio ad alta temperatura (260 °C/500 °F). Nonostante ciò, disporre di una misura precisa della portata era fondamentale per l'efficienza energetica.

La nostra soluzione

Proline Prosonic Flow P 500 di Endress+Hauser rappresenta una soluzione non invasiva per la misura dei fluidi fino a 550 °C (1022 °F), senza bisogno di interrompere le operazioni o modificare le tubazioni. Questo misuratore di portata clamp-on a ultrasuoni assicura misure accurate e affidabili con costi di installazione minimi e può essere isolato termicamente per evitare ponti termici.