Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Migliorate distribuzione e consumo di vapore nell'ambito delle utility

L'ottimizzazione legata al vapore inizia con misure della qualità e monitoraggio continuo

Personale di un impianto che consuma vapore
Vapore, consumo, utilizzo di strumenti nel processo ©Endress+Hauser

Trasferimento efficiente dell'energia a processi industriali 

Il vapore è un mezzo fondamentale per il trasferimento di calore in varie industrie, e nelle sue fasi di generazione, distribuzione e utilizzo deve essere data massima priorità alla sicurezza. La presenza di pressioni e temperature elevate comporta potenziali rischi per la sicurezza, per cui è necessario gestire attentamente i livelli nelle caldaie e prevenire incidenti dovuti a colpi d'ariete. Inoltre è fondamentale garantire l'apporto di acqua di alimento di alta qualità. 

Vapore per un trasferimento efficiente dell'energia

Inoltre, il vapore costituisce un mezzo efficiente per trasferire energia a processi industriali. Durante la condensazione, il vapore trasferisce la sua energia latente al processo, rendendo la frazione secca del vapore un fattore essenziale. L'efficienza ottimale si ha quando il vapore è completamente secco, poiché qualsiasi presenza di umidità porta a spreco di energia e perdite finanziarie. 

La disponibilità di vapore è della massima importanza. Il monitoraggio continuo dell'efficienza di utenze e caldaie (come ad esempio gli scambiatori di calore) è necessario per soddisfare gli standard rilevanti quali ISO 50001 e ISO 14001, oltre che per individuare e risolvere le inefficienze.

La gestione dell'energia industriale per vapore, aria compressa, riscaldamento, raffreddamento e gas industriali inizia con la strumentazione opportuna

Ti chiediamo di compilare il modulo per il download

Discutete le vostre sfide produttive con il nostro esperto