Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Soluzioni per ottimizzare l'abbattimento dei NOx nei gas di scarico industriali

Misure rapide e affidabili per ottimizzare i processi e garantire il rispetto delle normative sui limiti di emissione

Misure rapide per ottimizzare i processi e rispettare i limiti di emissione

l'immagine presenta un esempio di soluzione disponibile

I processi ad alta intensità energetica richiedono un elevato consumo di combustibili fossili, con conseguenti emissioni elevate di NOx. Per rispettare le normative locali, il contenuto di NOx viene spesso ridotto nei sistemi DeNOx utilizzando ammoniaca. La sfida di questo rapido processo consiste nell'iniettare la giusta quantità di ammoniaca per ridurre al minimo i NOx residui evitando, nel contempo, l'emissione di ammoniaca in eccesso. Le soluzioni di analisi in loco di Endress+Hauser sono ideali per monitorare le emissioni di NOx e il trafilamento di ammoniaca dovuto a un sovradosaggio di NH3 in questo dinamico processo. 

Panoramica della soluzione:

Disponibile per:
Acqua, acque reflue e rifiuti
Chimica
Miniere, materie prime e metalli
Oil & Gas/Navale
Produzione di energia

Hardware e software:

  • Analizzatore di gas GM32 in loco per il monitoraggio dei NOx all'entrata e all'uscita del reattore
  • Analizzatore di gas GM700 in loco per il monitoraggio della NH3 all'uscita del reattore
  • Disponibilità di versioni a sbarramento o con sonda di misura
  • Integrazione efficiente ed economicamente vantaggiosa in sistemi completi 
  • Monitoraggio automatico per ridurre al minimo i costi di manutenzione e garantire lunghi intervalli senza interventi
  • Sistemi DAHS (Data Acquisition and Handlings Systems) per operazioni continue di acquisizione, valutazione, memorizzazione e visualizzazione, oltre che per la trasmissione dei dati sulle emissioni per una moderna gestione delle emissioni
  • Servizi di monitoraggio delle condizioni come soluzione digitale per il controllo continuo dello stato dei dispositivi, dell'impianto e dell'applicazione stessa

Servizi:

  • Contratti di assistenza modulari - flessibili e adatti a ogni esigenza
  • Assistenza sul posto
  • Ingegneria di sistema, consulenza tecnica e pianificazione
  • Gestione del progetto
  • Factory Acceptance Test (FAT)
  • Site Acceptance Test (SAT)
  • Avviamento e messa in servizio
  • Formazione erogata da tecnici di assistenza esperti
  • Ricerca guasti e riparazione
  • Assistenza remota dove necessario

Una misura accurata assicura l'utilizzo ottimale degli additivi (NH3) e il rispetto delle normative sui limiti di emissione

Un sistema DeNOx (SCR, SNCR) converte gli ossidi di azoto (NOx) - che sono gas tossici - in azoto (N2) e acqua (H2O) ovvero in elementi innocui sia per l'uomo che per le altre specie. Dopo la combustione, viene iniettata ammoniaca o una soluzione acquosa di urea poi convertita in presenza di un catalizzatore (SCR) o in assenza di un catalizzatore (SNCR). I NOx reagiscono con l'ammoniaca trasformandosi in N2 e H2O.

Di conseguenza, è fondamentale determinare il contenuto di NOx all'entrata e all'uscita del reattore DeNOx (SCR, SNCR). Inoltre, per conformarsi alla sempre più rigorosa regolamentazione riguardante il trafilamento di ammoniaca (dovuto al sovradosaggio di NH3 all'entrata del reattore), è necessario il rilevamento delle perdite di NH3 all'uscita del reattore.

Endress+Hauser può fornire soluzioni affidabili che contribuiscono a massimizzare la funzionalità e la disponibilità delle unità. La tecnologia di misura in loco offre diversi vantaggi: non è necessario trasportare il campione all'analizzatore, riducendo i tempi di analisi. Non sono necessari sistemi di gestione dei campioni, riducendo i costi del sistema e le esigenze di manutenzione. Maggiore precisione e migliore controllo del processo grazie all'eliminazione dei problemi di condensazione dell'ammoniaca.

Tecnologia di misura veloce e affidabile

La misura in loco permette di misurare direttamente nel processo e quindi rapidamente, abbassando i costi del sistema e aumentando la precisione

Su misura per i vostri requisiti

Le applicazioni di processo richiedono soluzioni personalizzate di analisi dei gas. Endress+Hauser offre soluzioni personalizzate e multicomponente

Maggiore disponibilità grazie al monitoraggio in tempo reale e alla manutenzione predittiva

I servizi digitali monitorano in tempo reale tutti i dispositivi connessi, rilevando tempestivamente le variazioni nei sensori e negli impianti, in modo da poter identificare i guasti più rapidamente o prevenirli del tutto

Sempre al vostro fianco

Da molti anni supportiamo sistemi di misura e impianti con servizi che coprono l'intero ciclo di vita, dalle fasi di progettazione e messa in servizio a quelle di gestione, ammodernamento e sostituzione

Offerte in primo piano

/

Interessati alle nostre soluzioni? I nostri consulenti possono rispondere a tutte le vostre domande.

Note finali