Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Più sicurezza e prestazioni garantite nel settore minerario

Miniere più sicure e prestazioni garantite con strumenti digitali e omologati SIL

Misure efficaci per ridurre al minimo i rischi nelle operazioni minerarie

Nel settore minerario, la sicurezza è un requisito vitale. Le conseguenze di un'esposizione prolungata a determinate sostanze, per non parlare degli incidenti, possono essere serie sia in termini di impatto personale, ambientale e sociale, sia sul piano economico. Per gli operatori del settore, tuttavia, non è semplice trovare il giusto equilibrio tra gli aspetti essenziali di sicurezza e le pressioni concorrenziali, senza dimenticare che le condizioni operative difficili possono rendere complesse le operazioni di monitoraggio. La gamma Endress+Hauser permette di rendere le miniere più sicure ottimizzando al contempo l'efficienza operativa.

Fatti principali

7.751

incidenti

sono stati registrati nel 2018 dai membri del Consiglio internazionale dell'industria mineraria e metallurgica.

Gli esplosivi richiedono un attento monitoraggio ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Monitoraggio degli stock

Nell'industria mineraria, l'inventory management ha la stessa importanza che riveste in molti altri settori. Tuttavia, il monitoraggio di sostanze pericolose come prodotti chimici, esplosivi o acidi nelle fasi di stoccaggio, trasferimento e produzione presenta difficoltà particolari. Uno degli obiettivi è quello di individuare le perdite potenziali, e in questi casi è estremamente importante misurare una serie di parametri come il livello, la portata, la pressione e la temperatura.

La nostra expertise nel settore

Endress+Hauser offre una gamma completa di tecnologie per la misura di diversi parametri.

  • Monitoraggio di tutti i parametri essenziali per prevenire le perdite
  • Riduzione del rischio di incoerenze causate dalla diversità delle interfacce
  • Razionalizzazione delle tecnologie di misura a supporto dell'efficienza dei costi
Processi minerari più sicuri grazie a tecniche di monitoraggio remoto ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Monitoraggio remoto

Non è facile monitorare attentamente i processi pericolosi evitando che il personale si esponga a condizioni di rischio.

La nostra expertise nel settore

Endress+Hauser offre una gamma completa di sensori e strumenti di comunicazione digitali che consentono di controllare a distanza i parametri essenziali, riducendo i rischi per gli operatori e sostenendo efficacemente le prestazioni produttive.

  • Protocolli di comunicazione affidabili come WirelessHart
  • Pieno utilizzo del potenziale della soluzione IIoT Netilion
  • Manutenzione ottimizzata con procedure di autodiagnostica basate sulla Heartbeat Technology
Strumenti con omologazione SIL (Safety Integrity Level) a protezione dei lavoratori e dei mezzi di produzione ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Sicurezza funzionale

L'automazione può offrire numerosi vantaggi in un settore altamente competitivo come l'industria mineraria. Tuttavia, perché i processi automatizzati funzionino in modo affidabile, servono strumenti ad alta precisione e assolutamente affidabili.

La nostra expertise nel settore

Endress+Hauser offre una gamma completa di strumenti SIL (Safety Integrated Level) per tutte le attività di misura critiche.

  • Integrazione di strumenti da campo che possano essere utilizzati nelle aree SIS (Safety Instrumented System) definite con la metodologia HAZOP
  • Conformità alle linee guida di sicurezza definite nella norma IEC 61511
  • Utilizzo di strumenti fino a SIL (Safety Integrity Level) 3

Vantaggi

Quando è in gioco la sicurezza, è essenziale potersi fidare - delle attrezzature, dei processi e dei partner con cui si lavora. Endress+Hauser opera nel settore minerario da oltre 60 anni. Grazie all'esperienza che abbiamo costruito insieme ai nostri clienti, abbiamo sviluppato un portfolio di strumenti, prodotti e servizi che sono stati sviluppati nelle difficili condizioni tipiche dell'industria mineraria.

Fatti principali

90%

del nostro portfolio di strumentazione è digitale o ha capacità digitali

Fatti principali

SIL 3

è il livello più alto che i nostri strumenti possono raggiungere

Fatti principali

~ 1.600

data point di asset, di processo e di diagnostica disponibili

Punto da ricordare

Come possiamo aiutarvi

Endress+Hauser offre una gamma completa di strumenti analogici e digitali omologati SIL che consente non solo di rendere più sicura la manipolazione, ma anche di ottimizzare l'impiego di sostanze pericolose come i combustibili, le sostanze chimiche, gli acidi e gli esplosivi molto spesso essenziali per le operazioni minerarie. Si tratta di tecnologie robuste, in grado di resistere a condizioni ambientali difficili e di supportare un'automazione affidabile.

  • Monitoraggio degli stock per ottimizzare l'impiego dei materiali e il controllo dei costi
  • Monitoraggio remoto per una minore esposizione ai rischi
  • Strumenti robusti per la massima sicurezza funzionale in qualsiasi ambiente

Note finali

Articoli correlati

Scoprite altri articoli interessanti