Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Ottimizzate le prestazioni del preriscaldatore con soluzioni di misura precise

L'ottimizzazione del preriscaldatore richiede la misura precisa della temperatura, della pressione e della composizione dei gas, in modo da mantenere condizioni di processo stabili e prevenire problemi di funzionamento.

Torre di preriscaldamento presso un cementificio con stadi di cicloni e condotti del gas collegati

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Introduzione

Ottimizzazione del preriscaldatore per una produzione costante di clinker

L'affidabilità delle prestazioni del preriscaldatore ha un ruolo chiave nel raggiungimento di una qualità stabile del clinker e nel miglioramento dell'efficienza termica nella produzione di cemento. Le dinamiche di scambio termico, il comportamento del flusso di gas e il movimento del materiale attraverso gli stadi di cicloni determinano con efficacia il modo in cui il sistema condiziona l'alimentazione prima che raggiunga il forno. Anche squilibri di lieve entità possono ridurre le prestazioni di separazione, aumentare le perdite di calore e disturbare il funzionamento a valle.

La continuità operativa dipende dal monitoraggio continuo della temperatura, della pressione e del flusso di materiale lungo la torre. Il monitoraggio preciso dei cicloni offre un'immediata visibilità delle restrizioni del flusso, dello squilibrio del tiraggio e dei depositi in via di formazione, consentendo interventi tempestivi e permettendo di contare su condizioni più prevedibili. Le sezioni che seguono mostrano in che modo una serie di soluzioni mirate migliora lo scambio termico, supporta la prevenzione degli intasamenti del preriscaldatore e migliora il controllo del processo consentendo, nel contempo, di disporre di dati tracciabili e automazione industriale integrata.

Approfondimento

Ottimizzazione del profilo termico e dell'efficienza energetica del preriscaldatore

Un efficace scambio termico nella torre di preriscaldamento è fondamentale per massimizzare la capacità termica e garantire una produzione costante di clinker. I profili di temperatura, l'interazione gas-farina e il recupero del calore determinano l'efficacia di trasferimento dell'energia termica dal flusso dei gas alla farina cruda. Anche piccole deviazioni nella distribuzione della temperatura o nel flusso di gas riducono la qualità dello scambio termico e aumentano il consumo energetico complessivo.

  • Migliorate i profili di temperatura per ottimizzare le prestazioni termiche: le misure della temperatura con iTHERM TM152 e iTHERM TM142B forniscono informazioni chiare sull'interazione gas-farina nei diversi stadi di cicloni, contribuendo a rilevare gli squilibri termici e a limitare le perdite di calore
  • Rilevate le deviazioni di temperatura che riducono il recupero di calore: le termocoppie per alte temperature TAF11 e TAF16 forniscono informazioni accurate su tutti gli stadi di cicloni, contribuendo a identificare eventuali problemi di riscaldamento irregolare e calo della resa termica
  • Monitorate le variazioni di pressione che influiscono sul comportamento di scambio termico: Cerabar PMC71B fornisce una buona visibilità sulle condizioni di processo, consentendo agli operatori di mantenere costante lo scambio termico e migliorare le prestazioni energetiche complessive
/
Schema infografico della misura dei depositi ©Endress+Hauser
Schema infografico della misura dei depositi

Schema della misura dei depositi

Approfondimento

Rilevamento dell'intasamento dei cicloni e controllo del flusso di materiale

Il flusso del materiale nella torre di preriscaldamento svolge un ruolo fondamentale nel mantenere un funzionamento regolare e nel prevenire la formazione di intasamenti. Gli accumuli nei tubi di immersione, nei condotti di risalita e negli stadi di cicloni disturba l'interazione tra gas e solidi, aumenta le perdite di carico e riduce l'efficienza di separazione. Il rilevamento tempestivo dello squilibrio dei materiali evita i fermi impianto e garantisce un'alimentazione stabile del forno.

  • Rilevate tempestivamente i depositi per prevenire l'intasamento dei cicloni: Gammapilot FMG50 consente il rilevamento continuo degli accumuli di materiale nei tubi di immersione e nei condotti di risalita, aiutando gli operatori a identificare i rischi di intasamento prima che il flusso venga limitato
  • Monitorate l'innalzamento della pressione legato all'accumulo di materiale: Cerabar PMC71B rileva l'aumento della resistenza lungo gli stadi di cicloni, favorendo l'individuazione tempestiva di depositi e restrizioni del flusso
  • Massimizzate la sicurezza nella fase di preriscaldamento: utilizzate il contenitore di carica FQG61 per garantire la sicurezza quando si utilizza il monitoraggio radiometrico per prevenire l'intasamento dei cicloni
  • Procedete alla manutenzione a distanza della strumentazione: grazie alla connettività remota di Field Xpert SMT50B è possibile mantenere operativi i dispositivi salvaguardando la sicurezza degli operatori
Torre di preriscaldamento con monitoraggio dei gas per il controllo e la stabilità del processo ©Adobe Stock/bilanol
Approfondimento

Monitoraggio della composizione dei gas e del comportamento del processo

La composizione dei gas e le condizioni di processo del sistema di preriscaldamento influiscono su caratteristiche di combustione, reazioni chimiche e stabilità complessiva del processo. Le variazioni nella composizione dei gas, nei cicli dei volatili e nelle condizioni del flusso d'aria incidono direttamente sul flusso del materiale, sulla qualità della separazione e sul funzionamento del forno a valle. Il monitoraggio continuo consente di identificare tempestivamente i problemi e rafforzare il controllo del processo di preriscaldamento.

  • Monitorate la composizione dei gas di processo per comprendere la conversione della reazione: l'analisi dei gas di processo con MKAS fornisce una misura affidabile di O₂, SO₂, CO, NO e altri componenti, contribuendo a interpretare le condizioni di combustione e il loro impatto sul funzionamento del preriscaldatore
  • Correlate l'evoluzione nel tempo dei gas alle prestazioni complessive del processo: l'analisi integrata dei dati con Netilion consente di correlare tra loro le variazioni di composizione dei gas, pressione e temperatura, favorendo una migliore integrazione del sistema e l'automazione industriale
FAQ

Informazioni chiave sull'efficienza di funzionamento del preriscaldatore

Scoprite in che modo il monitoraggio mirato del preriscaldatore e l'accuratezza dei dati prevengono gli intasamenti, migliorano l'analisi dei gas e consentono un funzionamento più efficiente del preriscaldatore.

Note finali

Argomenti di interesse