Evoluzione più intelligente nella produzione biofarmaceutica
La medicina personalizzata sta orientando il settore verso la produzione su piccola scala e la nostra offerta innovativa offre alle case biofarmaceutiche dati affidabili, scalabilità e integrazione digitale avanzata - senza compromettere la qualità o le prestazioni.
- Scalabile e standardizzata: dal laboratorio alla produzione, assicuratevi prestazioni costanti a tutti i livelli.
- Veloce e affidabile: accelerate l'evoluzione con misure altamente precise e una sicura integrità dei dati.
- Connettività intelligente: per semplificare l'integrazione, sfruttate i vantaggi delle tecnologie Bluetooth ed Ethernet industriale, oltre che dei protocolli digitali.
- Operazioni ottimizzate: la Heartbeat Technology offre funzioni di diagnostica per l'ottimizzazione dei processi e la riduzione dei tempi di inattività.
Ottimizzate le prestazioni e la conformità GMP nelle applicazioni monouso
La nostra offerta per applicazioni monouso assicura le prestazioni tipiche dei sistemi multiuso in acciaio inox nei processi monouso. La tecnologia è la stessa a ogni livello e, di conseguenza, il suo trasferimento in un ambiente più grande o più piccolo è semplice, sicuro, veloce e non comporta alcun rischio.
- Set completo di dispositivi monouso con livelli comprovati di prestazioni e robustezza
- Piena conformità a regolamenti e norme cGMP
- Stessa tecnologia in laboratorio e nell'impianto di produzione, per un trasferimento sicuro e veloce del processo
- Applicazione non invasiva per salvaguardare la sterilità
- Facile installazione plug-and-play
- Soluzioni pronte per l'integrazione digitale
Parametri critici sotto controllo - sistemi affidabili di gestione dell'acqua per l'industria farmaceutica
L'acqua farmaceutica è uno dei prodotti più critici nei processi di produzione dei farmaci. Per garantire una qualità omogenea e una fornitura costante, le operazioni devono soddisfare normative rigorose e mantenere il pieno controllo dei parametri chiave del processo. Il portfolio completo di strumentazione di Endress+Hauser consente il monitoraggio in tempo reale della qualità in tutte le fasi—da quella di trattamento e purificazione a quella di distribuzione fino ai punti di utilizzo.
- Portfolio completo: strumenti per ogni scala e applicazione—dai piccoli sistemi alle grandi strutture
- Conformità normativa: prodotti sviluppati secondo ASME BPE, ISPE e conformi alla farmacopee
- Integrazione digitale semplificata: connettività diretta via IO-Link, Ethernet industriale e piattaforme cloud
- Prestazioni ottimizzate: strategia di taratura basata sui dati per ridurre i tempi di inattività e aumentare l'affidabilità
- Operazioni semplificate: strumentazione standardizzata per una manutenzione più semplice e una complessità ridotta
Smart Support
Accesso diretto alle competenze di Endress+Hauser attraverso la nostra Knowledge Base online e sessioni di supporto remoto con tecnici che garantiscono disponibilità e tempi di risposta rapidi.
- Ottimizzate e standardizzate le operazioni di assistenza per massimizzare la produttività
- Aumentate la disponibilità dei processi e raggiungete gli obiettivi di produzione
- Rispettate le normative e gli standard dell'industria farmaceutica
Approfondimenti sulle prestazioni dei processi e della strumentazione
I sensori intelligenti raccolgono dati in tempo reale dai processi e monitorano le apparecchiature e le loro condizioni, mettendo a vostra disposizione tutte le necessarie informazioni sui prodotti e sugli asset. La digitalizzazione dei processi di produzione consente al personale operativo di visualizzare informazioni a cui generalmente non ha accesso, a tutto vantaggio della trasparenza dei dati. Netilion di Endress+Hauser può fare proprio questo e permettere agli utenti di prendere le giuste decisioni.