Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Spectroscopie Raman - Technologie avancée d'analyse optique

Pour des mesures hautes performances de la composition chimique et de la qualité, en temps réel, du laboratoire au process

Qu'est-ce que la spectroscopie Raman ?La spectroscopie Raman fait appel à des longueurs d'ondes spécifiques de lumière laser qui interagissent avec les molécules, entraînant une diffusion. Une faible quantité de lumière laser va être modifiée par le transfert d'énergie (effet Raman). Les photons rétrodiffusés sont collectés et filtrés par séparation du faisceau Raman. Un détecteur CCD identifie une « empreinte » unique des composants chimiques et détermine leur quantité, ce qui fait de la spectroscopie Raman une excellente technique pour l'analyse précise de la composition.

Avantages

  • Mise en œuvre rapideLogiciel convivial compatible avec l'automatisation, un partenaire fiable avec une longue expérience en matière de Raman, et un réseau mondial d'assistance à la clientèle
  • Efficacité des process optimisée Données de mesure en temps réel et de haute précision obtenues plus rapidement et flexibilité optimisée du laboratoire au process
  • Sécurité accrue Techniques de mesure fiables et sans contact qui permettent de réduire l'intervention humaine tout en diminuant les risques
  • Qualité de produit accrue Conformité plus aisée avec les régulations industrielles grâce à une plus grande visibilité des process et un contrôle plus strict des paramètres de qualité essentiels
  • Faibles coûts
    Moins de maintenance, de déchets et de frais de nettoyage et plus de rendement et de disponibilité de l'installation

Systèmes Raman entièrement évolutifs
Les systèmes Raman d'Endress+Hauser exploitent la spectroscopie Raman pour réaliser des mesures chimiques continues en temps réel dans tout environnement sans devoir extraire, préparer ou détruire l'échantillon natif. Grâce à nos plus de 40 ans d'expérience, l'étendue et la profondeur de notre gamme de produits permettent à nos clients d'acquérir des informations chimiques qui optimisent le développement des produits, améliorent la flexibilité analytique et assurent la qualité du produit par une automatisation du process.

24 Produits
Trier par :
Filtrer

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Analyseurs spectroscopiques Raman
Analyseurs spectroscopiques Raman - Mesure optique robuste de la composition chimique
download icon Télécharger
document icon
Sondes de spectroscopie Raman
Sondes et accessoires de spectroscopie Raman - Mesure optique robuste de la composition chimique
download icon Télécharger
document icon
Technologie Raman à usage unique pour les bioprocédés
Technologie Raman à usage unique pour les bioprocédés - Analyse de la composition en temps réel pour le développement et la fabrication de produits biopharmaceutiques
download icon Télécharger