Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Calculateurs d'énergie et systèmes d'acquisition

Calculateurs d'énergie et systèmes d'acquisition pour la surveillance des valeurs de process

Calculateurs d'énergie et systèmes d'acquisition pour la surveillance des valeurs de process

Calculateurs d'énergie et systèmes d'acquisition

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

A propos des calculateurs d'énergie et systèmes d'acquisition

Le chauffage et le refroidissement sont des processus qui consomment beaucoup d'énergie. Comme les coûts augmentent constamment et que, selon l'industrie, les coûts énergétiques représentent jusqu'à 40 % des coûts totaux de production industrielle, l'optimisation de l'énergie est un sujet très actuel. La base de l'optimisation est l'enregistrement des flux d'énergie. C'est là qu'interviennent les gestionnaires d'énergie et d'application. Ils utilisent le débit, la température et/ou la pression pour calculer le contenu énergétique des liquides et de la vapeur. Outre la mesure précise, plusieurs appareils de cette gamme sont également utilisés pour contrôler directement le système ainsi que pour enregistrer les données de débit et de soute dans diverses applications industrielles.

Endress+Hauser propose des gestionnaires d'énergie et d'applications pour une grande variété d'objectifs et d'exigences afin de concevoir des processus optimaux dans une large gamme d'applications et d'industries.

Description de la gamme de produits

Le chauffage et le refroidissement sont des process qui consomment beaucoup d'énergie. Comme les coûts augmentent constamment et que, selon l'industrie, les coûts énergétiques représentent jusqu'à 40 % des coûts totaux de production industrielle, l'optimisation de l'énergie est un sujet très actuel. La base de l'optimisation est l'enregistrement des flux d'énergie. C'est là qu'interviennent les gestionnaires d'énergie et d'application. Ils utilisent le débit, la température et/ou la pression pour calculer le contenu énergétique des liquides et de la vapeur. Outre une mesure précise, plusieurs appareils de cette gamme sont également utilisés pour contrôler directement le système ainsi que pour enregistrer les données de débit et de soute dans diverses applications industrielles.

Endress+Hauser propose des gestionnaires d'énergie et d'applications pour une grande variété d'objectifs et d'exigences afin de concevoir des processus optimaux dans une large gamme d'applications et d'industries.

EngyCal

La série EngyCal d'Endress+Hausser comprend l'EngyCal RH33, un compteur de chaleur étalonnable pour les liquides, et l'EngyCal RS33, un calculateur de vapeur. Les deux appareils sont équipés d'entrées pour les capteurs de débit, de température et de pression afin de calculer l'énergie thermique des liquides ou le flux de masse et d'énergie de la vapeur.

Memograph

Le Memograph M RSG45 est un gestionnaire avancé de données et d'énergie pour l'organisation des valeurs de processus qui peut être adapté de manière flexible à différentes applications. Grâce à son paquet énergie, il calcule les flux de masse et d'énergie dans les applications d'eau et de vapeur.

Contrôleur de lots

Le contrôleur de lots RA33 est conçu pour enregistrer le débit et contrôler les signaux de sortie des vannes et des pompes afin de garantir le dosage exact de quantités de lots prédéfinies. Le volume mesuré peut être corrigé grâce à la fonction de compensation de la température et de la densité.

Bunker Metering Computer

Le SBC600 Bunker Metering Computer assure la précision et l'efficacité de l'avitaillement en collectant, visualisant et stockant les données d'avitaillement provenant de tous les appareils connectés et en utilisant ces données pour créer des rapports de lot et des profils de mesure.

Flow Computer

L'ordinateur de débit Flow-X permet la conversion du volume de gaz, l'enregistrement des événements, l'enregistrement des paramètres et l'établissement de rapports à l'aide d'une technologie de pointe. Il répond aux besoins des applications les plus exigeantes et constitue le partenaire idéal pour les solutions de mesure de gaz par transfert de propriété dans les installations équipées de débitmètres à ultrasons FLOWSIC.

Principe de mesure

Des systèmes de calcul et d'enregistrement sûrs permettent de transmettre les informations requises pour les différentes applications. Ces informations sont ensuite affichées sur l'appareil et mémorisées en interne ou sur un support de données interchangeable. Ces informations peuvent être stockées et transmises à des systèmes supérieurs (par ex. PC).


Ces appareils ont en commun de fonctionner pratiquement sans usure (ni feutres ni papier), ils permettent donc d'économiser du temps et de l'argent.

Grâce à différentes interfaces, ils peuvent être intégrés facilement, qu'il s'agisse d'enregistrement des valeurs mesurées ou de l'automatisation de process. Les afficheurs graphiques permettent d'utiliser les calculateurs d'énergie et les systèmes d'acquisition en façe avant et donc de réagir rapidement sur site.


Les combinaisons mathématiques et logiques permettent des calculs complexes ainsi qu'une analyse automatique du signal mesuré.

Avantages

  • Pour les applications de gestion de l'énergie dans toutes les industries
  • Haut niveau de sécurité des données
  • Calcul de la puissance thermique ou d'énergie cumulée dans les applications avec gaz, liquide spécifiques, vapeur et eau
  • Calcul simultané de six applications par appareil
  • Fonction logbook pour les messages d'erreur et les modifications de paramètre avec horodatage
  • Centralisation et documentation des données et des rapports
  • Répondre aux besoins d'applications exigeantes avec transfert de garde

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Brochure field of activity system products
Produits de système et gestionnaires de données - Solutions pour la boucle
download icon Télécharger
document icon
Brochure system products and data managers
Produits système et gestionnaires de données - Des solutions pour compléter votre point de mesure
download icon Télécharger