Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Terminal portable multiparamètre pour la mesure de pH/redox, conductivité, oxygène et température

Terminal portable multiparamètre
Liquiline Mobile CML18

Appareil mobile pour la mesure du pH/redox, de la conductivité, de l'oxygène et de la température dans toutes les industries

CML18
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Application

    Appareil multiparamètre pour utilisation sur le terrain ou en laboratoire

  • Caractéristique

    Raccordable à tous les capteurs Memosens de pH, conductivité et oxygène dissous

  • Design

    Petit et pratique - conçu pour tenir dans la poche

  • Matériau

    Boîtier : PBT
    Affichage : PMMA
    Boutons, cache : TPE
    Connecteur M12 : CuZn, nickelé

  • Dimensions

    84 x 54 x 47 cm (h x l x p)
    3.31 x 2.13 x 1.85 inch (h x l x p)

  • Indice de protection

    IP 66

  • Entrée

    Appareil une voie avec couplage inductive Memosens
    Connecteur M12 pour câble Memosens CYK10 et CYK20

  • Sortie / communication

    Bluetooth

  • Principe de mesure

    Conductif

  • Application

    Appareil portable multiparamètre pour une utilisation en laboratoire ou sur le terrain

  • Caractéristique

    Se connecte avec tous les capteurs memosens de pH, de conductivité et d'oxygène dissous

  • Design

    Petit et pratique - conçu pour tenir dans votre poche

  • Matériau

    Boîtier: PBT
    Afficheur: PMMA
    Bouton, capot: TPE
    M12 Connecteur: CuZn, nickelé

  • Dimensions

    84 x 54 x 47 mm (h x w x d)
    3.31 x 2.13 x 1.85 inch (h x w x d)

  • Indice de protection

    IP 66

  • Entrée

    Instrument mono voie avec raccordement inductif Memosens
    Connecteur M12 pour utilisation des câbles Memosens CYK10 et CYK20

  • Sortie / communication

    Bluetooth

  • Principe de mesure

    Mesure ampérométrique de l'oxygène

  • Application

    Appareil portable multiparamètre pour une utilisation en laboratoire ou sur le terrain

  • Caractéristique

    Peut être connecté à tous les capteurs Memosens de pH, conductivité et oxygène dissout

  • Design

    Petit et tenant facilement dans la main - Conçu pour être mis dans votre poche

  • Matériau

    Boîtier: PBT
    Afficheur: PMMA
    Bouton, capot: TPE
    M12 Connecteur: CuZn, nickelé

  • Dimensions

    84 x 54 x 47 mm (h x l x p)
    3.31 x 2.13 x 1.85 inch ( h x l x p)

  • Indice de protection

    IP 66

  • Entrée

    Instrument avec une voie et un connecteur inductif Memosens
    Connecteur M12 utilisable avec un câble CYK10 et CYK20

  • Sortie / communication

    Bluetooth