Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Coriolis MEMS - Nanomass Densimètre pour gaz

Nanomass Gas Density DCEB

DCEB
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    MEMS Coriolis

  • Caractéristiques du capteur

    Sécurité de process et qualité de produit élevées – surveillance de process permanente en temps réel. Efficacité accrue du process – mesure continue et temps de réponse court. Disponibilité élevée – sans maintenace. Mesure de température et de pression intégrée. Différents agréments pour zone explosible disponibles

  • Caractéristiques du transmetteur

    Transparence totale des données – datalogger intégréExcellent rapport prix/performance – mesure multivariable (température, pression, concentration)Fiable – insensible aux vibrationsAffichage 2 lignes rétroéclairé avec boutons-poussoirs.

  • Gamme de diamètres nominaux

    DN 0,7 (1/36")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Microvoie :
    Silicium ; Schott Borofloat 33
    Manifold
    1.4542 (17‐4 PH)
    Raccord :
    Swagelok, 1.4404 (316L)
    Capteur de pression :
    1.4404 (316L)
    Joint torique : Viton
    Membrane de process : céramique (AI2 O3)

  • Grandeurs mesurées

    Masse volumique, température, pression, masse volumique de référence, masse molaire moyenne,concentration

  • Erreur de mesure max.

    Masse volumique (gaz) : ±0,1 kg/m³
    Température : ± 0,5 °C
    Pression : ± 0,02 bar

  • Gamme de mesure

    0 à 30 kg/m³ (0 à 0.03 g/cm3, 0 à 0.03 SGU)

  • Pression de process max.

    20 bar (290 psi)

  • Gamme de température du produit

    –20 à +60 °C (–4 à +140 °F)

  • Gamme de température ambiante

    –20 à +60 °C (–4 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Aluminium avec revêtement pulvérisé

  • Indice de protection

    Standard: IP65/67

  • Affichage/configuration

    Afficheur 2 lignes rétroéclairé avec boutons-poussoirs
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
    Interface USB ou RS232

  • Sorties

    2 sorties :
    4‐20 mA (passive)

  • Entrées

    Aucune

  • Alimentation

    DC 8 à 28 V

  • Agréments Ex

    ATEX, IECEx, UL C/US Cl. I

  • Autres agréments et certificats

    Etalonnage
    NAMUR

  • Principe de mesure

    MEMS Coriolis

  • En-tête produit

    L'appareil pour la mesure continue de la densité de gaz en ligne. Mesure haute précision de la densité et de la concentration de gaz et de mélanges gazeux non corrosifs, inflammables ou non inflammables.

  • Caractéristiques du capteur

    Sécurité de process et qualité de produit élevées – surveillance de process permanente en temps réel. Efficacité accrue du process – mesure continue et temps de réponse rapide. Disponibilité élevée – sans maintenace. Mesure de température et de pression intégrée. Différents agréments pour zone explosible disponibles.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Transparence totale des données – datalogger intégré. Excellent rapport prix/performance – mesure multivariable (température, pression, concentration). Fiable – insensible aux vibrations. Affichage 2 lignes rétroéclairé avec boutons-poussoirs.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 0,7 (1/36")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Microvoie :
    silicium ; Schott Borofloat 33
    Manifold
    1.4542 (17‐4 PH)
    Raccord :
    Swagelok, 1.4404 (316L)
    Capteur de pression :
    1.4404 (316L)
    Joint torique : Viton
    Membrane de process : céramique (AI2 O3)

  • Variables mesurées

    Masse volumique, température, pression, masse volumique de référence, masse molaire moyenne,concentration

  • Erreur de mesure max.

    Masse volumique (gaz) : ±0,1 kg/m³
    Température : ± 0,5 °C
    Pression : ± 0,02 bar

  • Gamme de mesure

    0 à 30 kg/m³ (0 à 0,03 g/cm3, 0 à 0,03 SGU)

  • Pression de process max.

    20 bar (290 psi)

  • Gamme de température du produit

    –20 à +60 °C (–4 à +140 °F)

  • Gamme de température ambiante

    –20 à +60 °C (–4 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Aluminium avec revêtement pulvérisé

  • Indice de protection

    Standard : IP65/67

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 2 lignes rétroéclairé avec boutons-poussoirs
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
    Interface USB ou RS232

  • Sorties

    2 sorties :
    4‐20 mA (passive)

  • Entrées

    Aucun

  • Alimentation

    DC 8 à 28 V

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, UL C/US Cl. I