La surveillance de l'eau de chaudière facilitée
Sécurité accrue contre la corrosion et les arrêts de production
Le producteur de fromage Milchverwertung Ostallgäu eG mise sur l'enregistrement continu des paramètres de qualité dans l'eau de chaudière à l'aide de la platine compacte SWAS d'Endress+Hauser et obtient ainsi une fiabilité opérationnelle maximale.
Résultats
Mesure continue et automatisée de la conductivité et du pH dans l'eau de chaudière au lieu d'un échantillonnage et d'une mesure manuels.
Fiabilité et répétabilité élevées des valeurs mesurées grâce à des conditions de mesure constantes et une technologie de mesure précise.
Documentation simple et respect des obligations de vérification par l'enregistrement automatisé des valeurs mesurées conformément aux règles techniques de sécurité industrielle (TRBS).
Défi :
L'analyse de la pureté de l'eau de chaudière pour la vapeur est souvent effectuée manuellement. Des échantillons sont prélevés plusieurs fois par semaine pour mesurer en laboratoire des paramètres tels que le pH ou la conductivité. En outre, les résultats doivent être documentés conformément aux réglementations. Cette approche nécessite beaucoup de ressources humaines. Pour cette raison, MVO a décidé d'utiliser la solution de platine compacte SWAS proposée par Endress+Hauser.
Notre solution
Endress+Hauser a fourni la solution clé en main de platine compacte SWAS pour la surveillance continue et automatisée des paramètres de qualité de l'eau de chaudière. Grâce à la mesure et à l'enregistrement continus des valeurs mesurées, la surveillance et la documentation se déroulent conformément aux exigences légales – sans aucune intervention manuelle et sans avoir besoin d'un journal d'exploitation supplémentaire.
La platine compacte SWAS installée chez MVO comprend les éléments suivants :
Refroidisseur d'échantillons
Réducteur de pression
Électrovanne de protection thermique
Soupape de trop-plein
Chambre de passage et capteurs Memosens pour la conductivité et le pH
Transmetteur Liquiline
Mesure de débit
L'enregistreur EcoGraph T RSG35 pour l'enregistrement sans papier des valeurs mesurées est monté sur la platine
La platine peut être étendue à tout moment. Il existe des emplacements dans la chambre de passage pour des capteurs Memosens 2.0 supplémentaires.