Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

La surveillance de l'eau de chaudière facilitée

Sécurité accrue contre la corrosion et les arrêts de production

Le producteur de fromage Milchverwertung Ostallgäu eG mise sur l'enregistrement continu des paramètres de qualité dans l'eau de chaudière à l'aide de la platine compacte SWAS d'Endress+Hauser et obtient ainsi une fiabilité opérationnelle maximale.

Milchverwertung Rückholz utilise la platine compacte SWAS pour la surveillance continue et automatisée

Milchverwertung Rückholz utilise la platine compacte SWAS pour la surveillance continue et automatisée des paramètres de qualité

Fromage de haute qualité de la région de l'Allgäu avec l'aide de la platine compacte SWAS

Fromage de qualité supérieure de la région de l'Allgäu avec l'aide de la platine compacte SWAS

Résultats

  • Mesure continue et automatisée de la conductivité et du pH dans l'eau de chaudière au lieu d'un échantillonnage et d'une mesure manuels.

  • Fiabilité et répétabilité élevées des valeurs mesurées grâce à des conditions de mesure constantes et une technologie de mesure précise.

  • Documentation simple et respect des obligations de vérification par l'enregistrement automatisé des valeurs mesurées conformément aux règles techniques de sécurité industrielle (TRBS).

Le directeur général de MVO est très satisfait de la solution d'Endress+Hauser

Avec la solution de platine compacte SWAS proposée par Endress+Hauser, nous avons pu augmenter considérablement la fiabilité opérationnelle et remplir nos obligations de vérification avec moins d'efforts.

Simon Gutensohn, Directeur général
Milchverwertung Ostallgäu eG

Défi :

L'analyse de la pureté de l'eau de chaudière pour la vapeur est souvent effectuée manuellement. Des échantillons sont prélevés plusieurs fois par semaine pour mesurer en laboratoire des paramètres tels que le pH ou la conductivité. En outre, les résultats doivent être documentés conformément aux réglementations. Cette approche nécessite beaucoup de ressources humaines. Pour cette raison, MVO a décidé d'utiliser la solution de platine compacte SWAS proposée par Endress+Hauser.

Notre solution

Endress+Hauser a fourni la solution clé en main de platine compacte SWAS pour la surveillance continue et automatisée des paramètres de qualité de l'eau de chaudière. Grâce à la mesure et à l'enregistrement continus des valeurs mesurées, la surveillance et la documentation se déroulent conformément aux exigences légales – sans aucune intervention manuelle et sans avoir besoin d'un journal d'exploitation supplémentaire.

La platine compacte SWAS installée chez MVO comprend les éléments suivants :

  • Refroidisseur d'échantillons

  • Réducteur de pression

  • Électrovanne de protection thermique

  • Soupape de trop-plein

  • Chambre de passage et capteurs Memosens pour la conductivité et le pH

  • Transmetteur Liquiline

  • Mesure de débit

  • L'enregistreur EcoGraph T RSG35 pour l'enregistrement sans papier des valeurs mesurées est monté sur la platine

La platine peut être étendue à tout moment. Il existe des emplacements dans la chambre de passage pour des capteurs Memosens 2.0 supplémentaires.