Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure du niveau des silos sur les chantiers de construction

Solutions pour les matériaux de construction

La planification des besoins en matériaux sur un chantier de construction est souvent un process encore très manuel. Les process de commande sont basés sur des appels téléphoniques et l'expérience des employés. Avec le Micropilot FWR30 d'Endress+Hauser, l'enregistrement, la visualisation et la fourniture de toutes les informations de niveau dans les silos sont maintenant entièrement automatisés.

Profibaustoffe Austria GmbH
Service numérique - SupplyCareHosting SCH30 ©Endress+Hauser

Les résultats

  • Profibaustoffe Austria GmbH peut voir facilement et rapidement la quantité disponible de produits sur les sites de ses clients

  • Les livraisons peuvent être planifiées de manière fiable sur la base de données précises

  • Des trajets superflus peuvent être évités, ce qui réduit entre autres les coûts opérationnels

  • La qualité des produits stockés peut être assurée grâce à une mesure continue de la température ambiante

Christian Kreitzer, Responsable expéditions et directeur adjoint des ventes

« Avec Endress+Hauser, nous avons développé et mis en œuvre la solution parfaite pour la surveillance du niveau dans les silos. Une coopération qui a porté ses fruits : le résultat est très satisfaisant ».

Christian Kreitzer, Responsable expéditions et directeur adjoint des ventes
Profibaustoffe Austria GmbH

Le défi

La planification des besoins en matériaux sur un chantier de construction est souvent un process encore très manuel. Les process de commande sont basés sur des appels téléphoniques et l'expérience des employés. En conséquence, le process est grandement influencé par des facteurs tels que les maladies, les congés, la température et la tendance à passer les commandes trop tôt ou trop tard. Cela peut entraîner une indisponibilité du produit, des coûts de stockage élevés ou des process opérationnels inefficaces.

Notre solution

Notre solution pour Profibaustoffe Austria GmbH est l'enregistrement, la visualisation et la fourniture entièrement automatisés de tous les paramètres nécessaires sur le site de construction et le site de distribution. Le Micropilot FWR30, un capteur de niveau (radar 80 GHz) IIoT alimenté par batterie, fournit des informations exactes sur le niveau de remplissage du silo. En plus d'évaluer le produit en vrac, l'appareil de mesure présente des capteurs additionnels pour :

  • Mesure de la température ambiante pour assurer l'intégrité de la qualité du produit

  • Mesure de l'angle d'inclinaison dans le but de tirer des conclusions sur la durée du transport et de l'installation

  • Détection de la position GPS

  • Surveillance du niveau de la batterie