Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Process d'épaississement optimisé à Minera Valle Central

Mesure en ligne de l'interface et de la turbidité avec Turbimax CUS71D et CUS52D

Souvent, la mesure d'interface dans les décanteurs est réalisée manuellement, alors que la mesure de la turbidité est effectuée par prélèvement d'échantillons envoyés au laboratoire. Dans les deux cas, la solution proposée par Endress+Hauser permet d'obtenir les valeurs en ligne.

Mesure de l'interface et surveillance de la turbidité en ligne chez Minera Valle Central

Tâches de mesure

  • Mesure de niveau entre le plan d'eau et l'interface définie à l'intérieur du décanteur

  • Mesure de la turbidité de l'eau clarifiée déversée

  • Heartbeat Technology pour obtenir des diagnostics, vérification et surveillance de l'état de santé des instruments

  • Améliorations des performances du décanteur

Marcos Orellana de Minera Valle Central

Dans les deux cas, ces points de mesure nous permettent d'améliorer l'efficacité du process d'épaississement.

Marcos Orellana, Responsable de la maintenance électrique
Minera Valle Central

Les défis du client

Dans le traitement des minéraux, la phase d'épaississement est essentielle : le concentré et les résidus doivent
contenir aussi peu d'eau que possible, et l'eau clarifiée le moins de matières solides possible. Dans le cas de Minera Valle Central, les défis sont de réaliser une mesure du niveau d'interface dans les épaississeurs de résidus, d'obtenir des paramètres cruciaux en temps réels et d'être en mesure de mener des actions correctives dans des délais plus brefs. Et d'éviter d'avoir à faire cette mesure manuellement.

Résultats

  • Mesure fiable et précise de la turbidité et de l'interface

  • Process optimisé grâce à l'automatisation de la mesure

  • Surveillance améliorée des variables de process