Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Développement de l'écosystème IIoT Netilion

Projet pilote en coopération avec la société Salzgitter Flachstahl GmbH

Endress+Hauser et la société Salzgitter Flachstahl GmbH coopèrent étroitement depuis mars 2017 pour le développement de l'écosystème IIoT Netilion. Depuis lors, l'installation est en cours d'utilisation et est continuellement testée et développée en coopération avec le responsable de la maintenance. L'objectif : augmenter la disponibilité de l'installation !

Observer l'état de santé d'un appareil sur Netilion Health

Observation de l'état de santé d'un appareil sur Netilion Health

La passerelle Ethernet/PROFIBUS SFG500 et un périphérique Edge

La passerelle Ethernet/PROFIBUS SFG500 connectée à un périphérique Edge

Résultats

  • L'écosystème Netilion IIoT a été mis en œuvre avec succès dans la ligne de décapage continue n°2 de Salzgitter Flachstahl GmbH et a constamment évolué depuis.

  • Les ingénieurs de l'installation n'ont pas besoin d'utiliser l'application quotidiennement. Au lieu de cela, ils surveillent les changements et les retours d'information pour effectuer les actions nécessaires.

  • À terme, l'écosystème IIoT de Netilion simplifiera les opérations de maintenance et augmentera la disponibilité de l'installation.

Jan Marten Claus

« J'ai immédiatement été impressionné par les premiers résultats, lorsque l'ensemble du bus a été scanné. J'ai vu s'afficher des instruments PROFIBUS dont j'avais complètement oublié l'existence ! »

Jan Marten Claus, Plan Engineering
Ligne de décapage continue n°2, Salzgitter Flachstahl GmbH

Le défi

Sur la ligne de décapage continue n°2, env. 103 points de mesure d'Endress+Hauser fonctionnent sur une ligne d'environ 330 m de long. Le défi d'une solution IIoT est ici de permettre un aperçu rapide de la base installée, pour fournir un état de santé précis et faciliter ainsi le travail pour le personnel de maintenance.

La solution IIoT doit être simple à installer et les données faciles à lire. Dans l'idéal, le technicien de maintenance obtient avant l'intervention des informations sur l'emplacement, la meilleure solution, les outils nécessaires, etc.

Réalisation

La passerelle Ethernet/PROFIBUS SFG500 et le périphérique Edge ont été installés pour connecter le réseau PROFIBUS à Internet. La passerelle et le dispositif Edge assurent tous deux la connectivité entre l'informatique de bureau (IT) et l'informatique de terrain (OT), et scannent l'ensemble de l'installation pour détecter les appareils de mesure, même s'ils proviennent de fournisseurs différents.

L'application Netilion Analytics génère un jumeau numérique de chaque appareil scanné. Endress+Hauser étant responsable depuis près de 20 ans, les données de l'appareil sont complétées par les données issues de 40 millions d'enregistrements.

  • Netilion Analytics donne une vue d'ensemble de tous les appareils de l'installation.

  • Netilion Health permet aux utilisateurs de voir l'état de santé des appareils et d'accéder directement aux informations détaillées sur leur maintenance

  • Netilion Library permet d'enregistrer des fichiers et des documents pour des instruments de mesure spécifiques, qui sont alors disponibles pour tous les utilisateurs de l'écosystème Netilion IIoT.

Composants de l'écosystème Netilion

  • Netilion Analytics

  • Netilion Health

  • Netilion Library

  • Périphérique

  • Fieldgate SFG500

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.