Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Approvisionnement centralisé en boissons pour les événements à grande échelle

Le débitmètre électromagnétique Picomag d'Endress+Hauser installé dans la tente de Pschorr à l'Oktoberfest de Munich

Depuis 2010, le groupe Paulaner utilise des tuyaux sous terre pour alimenter en bière les tentes de l'Oktoberfest. Cette année, la brasserie Pschorr a installé une nouveauté mondiale dans la nouvelle tente Bräurosl : la première tuyauterie isolée sous vide (VIP) pour l'approvisionnement centralisé en bière, installée directement dans la tente. Les instruments de mesure Endress+Hauser surveillent de façon fiable la plupart des paramètres critiques pour l'approvisionnement en boissons.

Système d'approvisionnement en bière dans la tente Bräurosl ©Endress+Hauser

Présentation graphique du système d'approvisionnement en boissons dans la tente Pschorr à l'Oktoberfest de Munich

Picomag et Liquicap Liquicap M installés sur un Bierant© ©Endress+Hauser

Les débitmètres Picomag avec un diamètre nominal de DN 20 surveillent le volume de bière amené aux robinets via la tuyauterie de transfert. En haut à gauche, un Liquicap M FMI51 surveille le niveau en continu.

Résultats

  • Les six robinets sont alimentés par 14 400 litres de bière par heure. Huit débitmètres Picomag situés dans quatre Bierant ©, comme on les appelle, surveillent la quantité de bière amenée vers les robinets via la tuyauterie de transfert.

  • 30 autres débitmètres Picomag surveillent le débit des boissons non alcoolisées du fût au robinet.

  • 50 % de temps économisé pour le montage et le démontage grâce au système modulaire.

  • Intégration simple dans les systèmes de bus de terrain communs et configuration aisée de la connectivité cloud grâce à l'interface IO-Link intégrée à tous les Picomag.

Uwe Daebel, Groupe Paulaner Brauerei

« Endress+Hauser est un partenaire fiable pour la réalisation de nos concepts avancés et innovants. Les instruments de mesure jouent un rôle essentiel ».

Uwe Daebel, Ingénieur brassicole
Assistance technique et développement des emballages, Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA

Les défis du client

Le système de tuyauterie existant est fixé sur place et soumis aux conditions météorologiques. Cela élimine toute flexibilité dans la conception du site et rend difficile la réalisation des travaux de réparation ou de maintenance.

Réalisation

La quantité de bière et de boissons non alcoolisées qui s'écoule vers les robinets est surveillée par 38 Picomags, le débitmètre électromagnétique format poche d'Endress+Hauser. Le Picomag surveille également en même temps la température et la conductivité, deux valeurs importantes pour le nettoyage NEP. Le débitmètre est en outre équipé d'une interface IO-Link intégrée comme équipement standard et peut être facilement ajouté dans des systèmes de bus de terrain communs. La mise en place de la connectivité Cloud est également très simple.