Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Une solution d’automatisation intelligente pour l’approvisionnement en eau

Renouvellement complet de l’approvisionnement en eau de Viège

Le renouvellement complet d’un système d’approvisionnement en eau est un grand défi à tous égards. 18 structures ont été renouvelées sur une période de deux ans et intégrées dans un nouveau système de contrôle à l’approvisionnement en eau de Viège. La disponibilité sans restriction de l’eau devait être garantie à tout moment pour la population et l’industrie.

Une solution d’automatisation intelligente pour l’approvisionnement en eau ©Endress+Hauser

Les avantages

  • Système de contrôle des processus moderne, évolutif et basé sur Internet

  • Garantie de la qualité de l’eau dans les différents réservoirs

  • Suivi facile des points de mesure (maintenance etc.)

  • Respect des charges de pointe définies

  • Accès à distance sur le smartphone

Comune Visp

"Notre défi était de restructurer les ouvrages sans interrompre l’approvisionnement de tous les abonnés. Endress+Hauser a proposé un concept convaincant."

René Bellwald, Directeur Automation, approvisionnement en eau de Viège
Approvisionnement en eau de Viège

Les exigences du client 

Une gestion de l’eau sûre et efficace sur le plan énergétique ainsi qu’une surveillance continue de la qualité de l’eau doivent être assurées par un système de contrôle des processus évolutif, un concept de commande modulaire et une technologie d’analyse et de mesure de pointe. La transformation a dû être effectuée sans interruption afin de garantir un approvisionnement complet en eau.

La solution

La condition préalable à une conversion en douceur est un système de contrôle des processus moderne, modulaire et évolutif. Les appareillages ont été remplacés par des éléments de commande modernes. Pour assurer un fonctionnement efficace sur le plan énergétique, les pompes d’alimentation sont désormais comman­dées par des convertisseurs de fréquence de manière optimisée sur le plan énergétique. Les lignes de cuivre existantes ont été remplacées en grande partie par des câbles à fibres optiques. Ainsi, un réseau de communication moderne et sécurisé entre les bâtiments a pu être réalisé, où les données sont disponibles en temps réel.