Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Systèmes de surveillance pour les stations d'épuration municipales

La surveillance intelligente des effluents permet des économies de coûts et un contrôle du process et une conformité accrus

Platines d'analyse de l'eau pour les stations d'épuration

l’image présente un exemple de solution disponible

Simplifiez et optimisez la surveillance de la qualité des eaux usées municipales avec nos solutions d'analyse complètes et prêtes à l'emploi pour la mesure aisée de multiples paramètres depuis un seul emplacement. Améliorez la conformité aux limites légales. Simplifiez la planification, l'installation et la maintenance. Réduisez vos coûts.

Vue d'ensemble :

Disponible pour :
Eau, eaux usées et déchets

Logiciel et équipement :

  • Surveillez jusqu'à 8 paramètres de la qualité de l'eau par transmetteur avec un transmetteur multiparamètres Liquiline
  • Capteurs pré-étalonnés avec technologie Memosens (capteurs tiers sur demande)
  • Contrôle des paramètres tels que : pH/redox, conductivité, oxygène dissous, turbidité, désinfection (chlore, brome, ozone), ammonium, orthophosphate, nitrates/nitrite, paramètres totaux (COD, COT, TP, SAC), divers métaux
  • Heartbeat Technology intégrée et fonctions de diagnostic du capteur pour une maintenance basée sur l'état et une vérification facile de l'ensemble du point de mesure
  • Chambres de passage adaptées pour les applications d'eaux usées, faible colmatage, faciles à nettoyer
  • Tuyauterie PVC-U robuste
  • Fonctionnalités optionnelles y compris vannes de prélèvement ponctuel et nettoyage automatique

Services :

  • Conseil et planification
  • Gestion de projets
  • Vérification lors de la réception du matériel
  • Vérification du matériel sur site client
  • Mise en service et formation assurées par des techniciens expérimentés
  • Dépannage et réparations
  • Assistance à distance lorsque nécessaire
  • Assistance internationale

Surveillance clés en main de tous les paramètres via un seul panneau

Adaptée à vos exigences, notre large gamme de platines de surveillance clés en main permet une mesure simple et transparente de tous les paramètres d'eaux usées nécessaires. Le temps n'est pas la seule économie réalisée. La conception claire du panneau diminue les connaissances nécessaires à son utilisation. Les larges tuyaux PVC-U offrent un fonctionnement robuste avec une maintenance minimale. Les technologies Liquiline et Memosens offrent un accès à distance et des données sur l'état. Diminuez vos coûts opérationnels, améliorez la conformité ainsi que le contrôle des process avec Endress+Hauser.

Avec une longue expérience dans le domaine de la surveillance de la qualité des eaux usées municipales, des chefs de projet expérimentés, les dernières chaînes logistiques et une disponibilité à long terme des produits et services, nous pouvons fournir et mettre en service partout dans le monde des systèmes complets de surveillance de la qualité des effluents. Non seulement nos solutions rendent la surveillance de la qualité des eaux usées plus simple et plus rentable, mais elles vous préparent en plus à répondre aux exigences croissances de votre industrie.

Accélérez vos phases de planification et de développement

avec des solutions clés en main et une intégration simple à vos réseaux de communication existants. (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, surveillance à distance via un serveur web et une connexion au cloud)

Montage mural et raccordement facile

La chambre de passage et les capteurs sont simples à utiliser et à entretenir. Les valeurs mesurées et l'état de santé de tous les appareils de mesure sont visualisés dans le centre de contrôle des process ou via une application.

Documentation cohérente et traçabilité de l'étalonnage

Grâce à nos technologies de pointe Liquiline, Memosens et Heartbeat Technology, et à nos diagnostics complets pour la conformité aux limites légales. Des échantillons ponctuels additionnels sont également possibles.

Conformité

Toutes nos platines portent le marquage CE, sont conformes aux règlementations locales et adaptés à toutes les zones non explosibles.

Profitez de l'assistance d'experts tout au long du cycle de vie des actifs

complétée au besoin grâce à la connectivité IIoT pour le contrôle à distance. Nos solutions peuvent être étendues en fonction de vos exigences.

Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions

Produits phares

/

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Assurer le fonctionnement continu du traitement des eaux usées
Découvrez les outils Endress+Hauser conçus spécialement pour les eaux usées. Memosens et Liquiline ainsi que des solutions de surveillance qui facilitent vos process de traitement des eaux usées.
download icon Télécharger
document icon
Armoires de mesure et conteneurs
Simplifiez-vous la vie avec une armoire ou un récipient de mesure personnalisé pour votre tâche de mesure. Obtenez un aperçu de la variété des solutions d'analyse des liquides d'Endress+Hauser dans cette brochure.
download icon Télécharger

Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions

Notes finale

Découvrez d'autres solutions