Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Détection des fuites dans les réservoirs cryogéniques (GNL, éthylène, GPL et ammoniac)

Surveillance fiable de la température des enveloppes interne et externe pour une détection précoce des fuites, une prévention contre les atmosphères explosives et la protection des infrastructures critiques des réservoirs. 

Surveillance du réservoir cryogénique permet une détection des fuites en temps réel pour un stockage plus sûr

l’image présente un exemple de solution disponible

Les réservoirs de stockage cryogéniques pour le GNL et l'éthylène sont soumis à des conditions de température extrêmes et doivent respecter des normes de sécurité très strictes. Des fuites non détectées entre les enveloppes interne et externe du réservoir peuvent entraîner des points froids, des pertes de produit, une contrainte mécanique et la formation d'atmosphères explosibles gazeuses.

Pendant les phases de refroidissement et de chargement du réservoir, une répartition incontrôlée ou irrégulière de la température peut entraîner des déformations structurelles et des risques de sécurité accrus. La détection précoce des anomalies de température est donc essentielle pour atténuer les risques, protéger le personnel et assurer l'intégrité à long terme des actifs.

La solution Endress+Hauser pour la détection des fuites dans les réservoirs cryogéniques surveille en permanence les températures des enveloppes interne et externe au niveau de la base du réservoir, des parois et sur le dessus. Cela permet une détection précoce des fuites ou défauts d'isolation, assure la sécurité des procédures de refroidissement et aide à éliminer les pertes non comptabilisées tout en assurant le respect des normes internationales de sécurité et Ex.

Présentation des solutions :

Disponible pour :
Chimie
Pétrole et gaz / Marine

Matériel et logiciel :

  • iTHERM MultiSens Flex TMS01 – Température de l'enveloppe externe pour le refroidissement et la détection des fuites  
  • iTHERM MultiSens Bundle TMS31 – Surveillance de la température de stockage  
  • iTEMP TMT8x / TMT7x Transmetteurs de température  
  • Multiplexeur MUX TM188 (MHT)  
  • Afficheur de terrain FD188  
  • Tankvision LMS NXA86B (visualisation du réservoir en option) 

Services :

  • Gestion de projets  
  • Conception et ingénierie  
  • Ingénierie d'avant-projet  
  • Étalonnage en usine  
  • Service et supervision sur site  
  • Installation et mise en service du système  
  • Service de documentation  
  • Certificats 
  • Essais : FAT, SAT  
  • Smart Support & Smart Support Connect  

Détection précoce des fuites dans les réservoirs cryogéniques - sécurité maximale, zéro pertes non comptabilisées et transparence totale avec Endress+Hauser

La solution permet la surveillance continue et en temps réel de la température des coques externes et des parois internes des réservoirs cryogéniques. La détection précoce des schémas de température anormaux permet d'identifier les fuites potentielles et les défauts d'isolation avant que des incidents liés à la sécurité ou des dommages structurels ne surviennent. 

Les composants certifiés et les appareils agréés Ex assurent un fonctionnement sûr dans les environnements dangereux. L'avant-projet avancé, comprenant l'établissement des profils de température, permet un placement optimisé des capteurs et un design validé. La solution s'intègre facilement dans les écosystèmes de jaugeage de cuves d'Endress+Hauser et peut être étendue aux services numériques pour une plus grande transparence et une meilleure protection à long terme des actifs. 

Niveau de sécurité maximal

Prévenir la formation d'atmosphères explosives liées à la libération de vapeur pendant le chargement de GNL, de GPL, d'ammoniac ou d'éthylène

Élimination des pertes non comptabilisées 

La détection précoce des fuites entre les enveloppes interne et externe du réservoir réduit les pertes de produit

Protection des infrastructures critiques 

Éviter les contraintes mécaniques et les déformations dues à un refroidissement incontrôlé ou rapide

Fiabilité à 100 % 

Mesures de haute intégrité de la température avec réponse rapide aux anomalies

Conformité réglementaire

Composants certifiés et agréés Ex selon ATEX, IECEx, UL, CSA, CCC 

Produits associés

/

Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers sont là pour répondre à toutes vos questions.

Notes finale

Découvrez nos autres solutions