Face à la volatilité des prix des matières premières, d'une part, et aux exigences complexes des clients, d'autre part, la nécessité de processus optimisés dans l'industrie du ciment n'a jamais été aussi élevée. Pensez par exemple aux coûts énergétiques dans le process de fabrication du clinker, qui peuvent représenter jusqu'à 75 % des coûts variables. Mais pour réduire efficacement vos dépenses sans compromettre la qualité de vos produits, des données de process précises dérivées d'instruments fiables sont essentielles.
Chiffres clés
65-75 %
de coûts énergétiques
par rapport aux coûts globaux ne sont pas rares dans la fabrication du ciment. Mais il existe des possibilités d'optimiser le process.
Ce que vous pouvez faire
Cliquez sur ces diagrammes pour découvrir en détail comment vous pouvez réduire vos coûts de production

Surveillance des silos de farine crue et de clinker
Afin de maintenir la production, il est nécessaire de surveiller en permanence les niveaux de stock dans les silos de farine crue et de clinker. Comme les cuves de stockage ont des formes et des tailles diverses, la surveillance du niveau peut être un véritable défi.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser propose de nombreuses technologies et solutions de surveillance de niveau différentes, conçues pour des environnements difficiles comme la poussière et l'abrasion.
- Notre

Contrôle brûleur du four et dosage du fioul
Le pyrotraitement est généralement considéré comme le cœur de la production de ciment. C'est le stade où apparaissent la plupart des coûts d'exploitation de la fabrication du ciment, et c'est donc aussi le domaine où se trouvent la plupart des possibilités d'amélioration des process.
Notre expertise dans le domaine
Le principal paramètre pour ces process est naturellement la température. En le contrôlant, vous pouvez garantir une qualité de produit constante et optimiser la consommation de fioul.
- Pour la mesure de la température dans les cyclones supérieurs du préchauffeur, utilisez un

Instrumentation pour le préchauffeur à cyclones
Les préchauffeurs à cyclones doivent être surveillés pour contrôler le mélange de la farine crue et pour éviter les blocages qui pourraient entraîner des temps d'arrêt coûteux.
Notre expertise dans le domaine
Outre la température comme paramètre de base pour l'efficacité globale, la mesure de la pression et du colmatage réel peut aider à détecter les blocages.
Avantages
Les consultants industriels de E+H ont, avec nos clients, obtenu des résultats remarquables et amélioré l'optimisation des installations tout en maintenant des niveaux élevés de sécurité opérationnelle dans de nombreux secteurs industriels comme la production de métaux précieux, de ciment et d'acier. Outre notre expertise technique et la gamme de produits optimisée pour l'industrie, la base de ce succès est notre credo d'entreprise. Nous croyons au développement de relations durables avec les clients et pas simplement pour des profits à court terme.
Chiffres clés
145 000+
de capteurs de niveau intelligents dans les silos à ciment du monde entier
Chiffres clés
60+
années d'expérience dans l'instrumentation de mesure
Chiffres clés
10 millions
d'appareils installés dans le monde entier