Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Process map air pollution control and flue gas monitoring ©Endress+Hauser
Air pollution control

Ensure compliance and reduce operational cost in flue gas treatment

Enhance regulatory compliance, protect plant uptime and optimize environmental performance by continuously monitoring emissions and integrating smart measurement solutions across your air pollution control processes. Our dedicated offering enables proactive control of flue gas treatment systems, improved operational safety and reduced risk of costly non‑compliance.
By detecting issues early and standardizing emissions control workflows, organizations can streamline operations, mitigate potential fines and ensure reliable long-term performance.

  • Integrated measurement solutions enable precise monitoring across SCR, FGD, CCUS and stack emission applications
  • In-situ and extractive gas analyzers deliver accurate, real-time flue gas insights
  • Dust and flow measurement technologies support stable emissions control and system efficiency
  • Fully certified CEMS integration ensures compliant, transparent and auditable emissions reporting
  • Early deviation detection helps prevent downtime, safety risks and regulatory penalties

Explore our innovations to ensure air pollution control

/
Vue d'ensemble du cycle de l'hydrogène : de la production au stockage ou à l'utilisation finale ©Endress+Hauser

Une surveillance précise permet une disponibilité et une efficacité élevée sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène

Hydrogène vert

Augmentez la sécurité et obtenez une qualité optimale de votre hydrogène vert

Une qualité optimale de l'eau d'alimentation conduit à une disponibilité accrue et à une réduction du LCOH (coût actualisé de l'hydrogène). La surveillance du contenu H2S dans l'hydrogène en stockage souterrain aide à éviter les problèmes de corrosion en aval.

  • Assurer une pureté maximale de l'hydrogène et une durée de vie accrue de l'électrolyseur grâce à un risque réduit de lixiviation des ions métalliques dans l'eau d'alimentation
  • Les capteurs de température sans contact permettent une installation rapide et conviviale sans interruption du process
  • Surveillez de façon fiable la qualité de l'eau d'alimentation lors de la collecte des données : augmentez l'efficacité et la disponibilité du process grâce à de meilleures informations sur les process via Netilion, un écosystème IIoT basé sur le cloud
  • Misez sur la technologie TDLAS pour surveiller avec précision la qualité de l'hydrogène : détectez l'humidité et le H2S sous forme de traces dans la gamme ppm

Découvrez nos derniers produits pour l'hydrogène vert

/
Vue d'ensemble centrale de production électrique ©Endress+Hauser

Une mesure précise et stable augmente la disponibilité de l'installation

Centrale de production électrique (TPP)

Améliorez la sécurité, la disponibilité et l'efficacité de votre centrale de production électrique (TPP)

Nos produits permettent une surveillance fiable et précise du combustible, de l'eau, de la vapeur et des résidus de chaux, améliorant ainsi la disponibilité, l'efficacité et la sécurité de fonctionnement tout en réduisant les coûts.

  • La surveillance du pH et de la concentration en chaux est essentielle pour réduire la consommation de lait de chaux et atteindre un taux optimal de désulfuration, et donc réduire les émissions de SOx
  • L'analyse continue des liquides permet de signaler instantanément les problèmes, et les données peuvent être transférées et consultées à tout moment et en tout lieu grâce à des technologies de pointe
  • Les débitmètres clamp-on permettent une installation facile sans interruption du process

Explorez nos derniers produits pour les centrales de production électrique

/
Service après-vente professionnel ©Endress+Hauser
Services

Assistance intelligente

Accès direct à l'expertise Endress+Hauser grâce à notre base de connaissances en ligne et aux sessions d'assistance à distance avec des ingénieurs techniques qui assurent la disponibilité et des réponses rapides.

  • Maximisez la disponibilité des process et répondez aux objectifs de production
  • Améliorez la sécurité des installations et des opérateurs grâce à une exposition réduite aux conditions dangereuses
  • Réduisez les émissions inutiles liées aux déplacements pour contribuer à votre durabilité et aux objectifs zéro nets
Collaboration d'experts ©Endress+Hauser
Services

Analyse dynamique de la base installée

Bénéficiez de conseils d'experts avec des informations régulières pour améliorer la gestion du cycle de vie de vos instruments de mesure et assurer la conformité avec les exigences de sécurité.

  • Augmentez la disponibilité de votre process grâce à des conseils de professionnels
  • Identifiez les inefficacités et prévenez les pannes avec l'évaluation continue de la maintenabilité de la base installée
  • Améliorez la durabilité de vos opérations en adoptant une stratégie de maintenance et de migration appropriée
  • Gagnez en transparence et augmentez l'accessibilité aux informations de votre base installée

Trouvez le produit le mieux adapté à votre application

Avez-vous des doutes sur le choix de l'instrument pour votre application et votre point de mesure spécifiques ? Notre outil Applicator facilite la sélection du produit adapté à votre industrie. Essayez-le !

Vue d'ensemble d'une installation hydro-électrique ©Endress+Hauser

Des mesures précises sur toute l'installation hydro-électrique assure efficacité et disponibilité

Centrale hydro-électrique

Augmentez la sécurité et l'efficacité de votre centrale hydro-électrique

Le niveau du réservoir et du bassin de compensation ainsi que le débit dans la conduite forcée sont des mesures importantes pour la surveillance de l'efficacité de votre centrale. Les changements d'efficacité peuvent indiquer un problème avec une turbine. La surveillance des systèmes de refroidissement à l'huile et à l'air contribue de manière fiable à accroître la disponibilité globale de l'installation.

  • Surveillez en toute sécurité l'efficacité de refroidissement avec des transmetteurs robustes pour minimiser les temps d'arrêt
  • Assurez un débit d'eau stable et la qualité de l'huile (viscosité et/ou densité) avec des longueurs droites d'entrée courtes ou absentes, pour des économies d'espace et de coûts, le tout en augmentant la durée de vie et la durabilité des installations
  • Mesurez le niveau de réservoir, de la pompe du puisard de pompe et du réservoir de compensation pour surveiller l'efficacité avec des capteurs radar non invasifs fiables

Explorez nos derniers produits pour les centrales hydro-électriques

/
Schéma de process d'une centrale thermique à cycle combiné ©Endress+Hauser

Centrale thermique à cycle combiné

Centrale thermique à cycle combiné

Sécurité et efficacité accrues dans votre centrale thermique

  • Augmentez la sécurité en surveillant les concentrations de désinfectants et de COT : de faibles concentrations ou une absence de désinfectant dans le système d'eau de refroidissement peut entraîner la formation de bactéries nuisibles augmentant les risques pour le personnel et pour l'équipement. Même les concentrations les plus faibles de carbone organique total (COT) dans l'eau d'appoint peuvent entraîner des arrêts de l'installation.
  • Améliorez la disponibilité du process grâce à l'analyse dynamique de la base installée : Gagnez en transparence sur vos actifs, gérez en continu les exigences de maintenance pour vos appareils de mesure et simplifiez la commande des appareils MRO.
  • Augmenter l'efficacité en surveillant l'eau de refroidissement et le débit de combustible : les technologies de débit exigent souvent des longueurs droites d'entrée et de sortie. L'utilisation de Promass Q pour mesurer le débit de gaz naturel permet de surmonter ce problème et de garantir une excellente incertitude de mesure < 0,25 %. Pour l'eau de refroidissement, Promag W 0 x DN en fait de même sans perte de charge et est livré avec une surveillance intégrée de la conductivité.

Découvrez nos derniers produits pour les centrales thermiques à cycle combiné

/
Accès et visualisation faciles des données d'instrumentation ©Endress+Hauser
Services

Informations détaillées sur le process et les performances des instruments

Les capteurs intelligents collectent des données des process en temps réel et surveillent les équipements et leur état de santé, vous tenant ainsi informé des performances du produit et des actifs. La numérisation des process de production permet au personnel de visualiser les données auxquelles ils n'ont généralement pas accès, pour une meilleure transparence des données. C'est ce que fait Netilion d'Endress+Hauser, permettant aux utilisateurs finaux de prendre les meilleures décisions.

Notes finale

Vous souhaitez en savoir plus sur nos offres du secteur de l'énergie ?