Rester vigilant permet de veiller aux dangers éventuels avant même qu'ils ne se produisent. Au vu du contexte sanitaire actuel, la Commission européenne encourage fortement les États membres à réaliser des prélèvements d'eaux usées de grandes villes à compter du 1er octobre 2021, dans le but de détecter la présence d'agents pathogènes tels que le SARS-CoV-2 (Coronavirus). Effectuez l'analyse de vos eaux usées pour détecter la présence d'agents pathogènes à l'aide d'une technologie PCR en temps réel et surveillez également le process de désinfection de vos effluents à l'aide de nos platines d'analyse sur mesure.
Chiffres clés
Relever les défis du COVID-19
Afin de surveiller de plus près la transmission des maladies, la Commission européenne recommande qu'à compter du 1er octobre 2021, les États membres de l'Union européenne établissent un système de surveillance des eaux usées afin de fournir des données sur les agents pathogènes présents dans les eaux usées, comme le SARS-CoV-2 et ses variants. Ce système de surveillance doit couvrir les grandes villes de plus de 150 000 habitants, de préférence avec une fréquence de prélèvement d'au moins deux échantillons par semaine.

Surveillance des agents pathogènes dans les eaux usées domestiques
Les échantillons d'eaux usées en entrée de station d'épuration sont souvent prélevés manuellement puis analysés en termes de paramètres biologiques pouvant avoir un impact sur la santé publique. Ces échantillons sont prélevés à différents endroits et analysés sur une période de temps permettant aux opérateurs et instituts de recherche de cartographier la prévalence de contaminants pathogènes tels que les virus de manière plus objective. Les données permettent un diagnostic en amont de la présence de certains agents pathogènes. Toutefois, cela demande du temps et des ressources importantes
Notre expertise dans le domaine
Le prélèvement d'échantillons d'eaux usées peut maintenant se faire de manière entièrement automatisée grâce à nos préleveurs Liquistation s'installant aussi bien en intérieur qu'en extérieur. La transmission des données sans fil permet une collecte efficace des flacons d'échantillon. Grâce au module réfrigéré du préleveur automatique, toute transformation physique, physicochimique ou biologique de l'échantillon est évitée pour garantir une analyse en laboratoire fiable. De plus, le suivi de la désinfection en sortie de station permet également de garantir la sécurité des effluents rejetés au milieu naturel.
- Découvrez les bénéfices du préleveur d'échantillons d'eaux usées entièrement automatique pour toutes vos applications.
Avantages
Forts de nos plus de 60 ans de coopération avec nos clients dans l'industrie de l'eau et des eaux usées, nous avons mis au point une gamme étendue de technologies de mesure, de solutions d'automatisation et de services à la hauteur des défis de nos clients. Nous comprenons les défis liés à la sécurité de l'eau pour répondre aux exigences réglementaires, protéger la santé publique et optimiser les coûts.
Chiffres clés
Seulement 3 heures
Du prélèvement aux résultats d'analyse de laboratoire.
Chiffres clés
Jusqu'à 6 paramètres
Suivi des paramètres d'analyse à l'aide d'une chambre de passage multiparamètres. Le débit d'échantillonnage minimal requis pour les capteurs installés dans la chambre de passage Flowfit CYA27 est de 5 L/h.
Chiffres clés
100 %
adaptable à tout type de prélèvements : en fonction du temps, du débit à ou d'évenements externes avec le préleveur automatique Liquistation CSF48.
Notre offre
En offrant des solutions complètes de mesure pour le prélèvement d'échantillons, les tests en laboratoire et le suivi de la désinfection, notre gamme de produits vous permet une surveillance efficace des eaux usées, de même que pour le captage de l'eau, le traitement et la distribution. La gestion de la documentation associée et la maintenance prédictive des capteurs vous permettront aussi une gestion optimale des risques de votre process.
- Prélèvement automatique d'échantillons d'eaux usées avec le Liquistation CSF48
- Enrichissement des échantillons prélevés, extraction automatique et analyse PCR en temps réel – la référence absolue pour les diagnostics viraux
- Du prélèvement des eaux usées aux résultats finaux en seulement 3 heures
- Gamme complète d'appareils pour le contrôle de la désinfection de l'eau : Gamme complète de capteurs et solutions de mesure pour le suivi de la désinfection de l'eau : mesure du chlore libre, du chlore total, du dioxyde de chlore ou du brome libre avec un seul et même transmetteur