Changer de production en gagnant en temps, qualité et sécurité

La fiabilité totale des capteurs Endress+Hauser permet de gagner en temps et en productivité

C’est la raison d’être de la gamme des instruments de mesure et de détection dédiée à l’agroalimentaire de Endress+Hauser. Ses capteurs associent entre autres qualités : extrême rapidité de réponse, mesure de plusieurs grandeurs physiques, insensibilité aux changements, ajustement automatique aux fluides, autosurveillance … Qu’il s’agisse de mesure de pression, de débit, de niveau, de conductivité, de pH ou de température, la fiabilité totale des capteurs Endress+Hauser permet de gagner en temps et en productivité.

Avantages

  • Une meilleure disponibilité de vos process

  • Une meilleure charge machine pour des temps d’arrêts plus courts

  • Une productivité optimale

Des qualités qui font gagner du temps

Liquiphant M est le seul détecteur de niveau du marché capable de mesurer, en plus avec une extrême précision et en temps réel, la densité. Une performance à valeur ajoutée !
Capable également de s'adapter à tous les états de matière, Liquiphant M est insensible aux variations de température, de viscosité ou de conductivité. Avec lui, pas d'aller-retour laboratoire qui durent, pas d'alarmes ou d'arrêts machines intempestifs, seulement une fiabilité et une sécurité process optimales.

Des valeurs ajoutées uniques

Le nouveau détecteur de niveau Liquipoint FTW33 est le complément idéal à Liquiphant.
Il est 100% affleurant pour un nettoyage encore plus rapide. Autre avantage «gain de temps» qualitatif : il s'ajuste automatiquement aux fluides chargés de morceaux, colmatants, collants ou visqueux.

Des process optimisés et plus rapides

Gagner du temps, c'est aussi possible avec Itherm la sonde de température qui vous offre, en plus de sa fiabilité exceptionnelle, les temps de réponse les plus rapides qui soient (t90 : 1,50”). Une performance utile en particulier pour des cycles de pasteurisation plus courts et mieux gérés !

Demande d'informations complémentaires

Veuillez compléter le formulaire ci-dessous pour obtenir des informations complémentaires sur notre gamme de produits dédiés à l'industrie agroalimentaire