Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

drinktec 2025

Kein Raum für Kompromisse – die neue Compact Line für die Getränkeindustrie 

Auf der drinktec 2025 vom 15. - 19. September präsentieren wir Ihnen die neue kompakte Produktlinie für Füll-, Grenzstand und Druck. Alle Technologien verfügen über eine identische Benutzeroberfläche. Das macht die Inbetriebnahme und Bedienung der Geräte so einfach und intuitiv wie nie zuvor. 

Weitere Highlights sind der Fermentation Monitor für die erste Inlineüberwachung des Gärprozesses und die Memosens-Sensoren für Anwendungen in Desinfektionsmaßnahmen. 

Date
15.09.2025 - 19.09.2025
Lieu de la manifestation
Messe München GmbH
Messgelände München
81823 München
Allemagne
Hall et numéro de stand

C5 / 461

Logo de l'événement
Logo drinktec

Ihr Gutscheincode für ein kostenloses Tagesticket!

Mit dem Gutscheincode DRI25ENDRESSHAU können Sie sich ein kostenloses Tagesticket für die drinktec 2025 sichern.

Registrieren Sie sich unter: https://www.drinktec.com/de-DE/besuchen/tickets/
Gutscheincode: DRI25ENDRESSHAU

Bitte beachten Sie, dass die Einlösung nur online möglich ist!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf unserem Messestand!

Compact Line - die neue Produktlinie für Füll-, Grenzstand und Druck 

Die neue kompakte Produktlinie von Endress+Hauser ermöglicht eine höhere Produktivität, eine einfachere Bedienung und bietet eine optimale Skalierbarkeit der Produktion. Sie ist speziell für den Einsatz in den Bereichen Life Sciences sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipiert. Die Produktlinie deckt viele hygienische Anwendungen ab und besteht aus drei Messprinzipien zur Messung von Druck, kontinuierlichem Füllstand und Grenzstand. Die neuen Produkte bieten optimale Lösungen für kleine Behälter und ein standardisiertes und benutzerfreundliches Design.

Compact Line - die neue Produktlinie für Füll-, Grenzstand und Druck ©Endress+Hauser

Erfahren Sie hier mehr über die neue kompakte Produktline für Füll-, Grenzstand und Druck

Gärprozessüberwachung und -optimierung: Fermentation Monitor QWX43 

Er ist immer vor Ort, damit Sie es nicht sein müssen: Mit dem Fermentation Monitor QWX43 sparen Sie Zeit und Aufwand, weil er Laboranalysen und Spindeln ersetzt. Sie erhalten rund um die Uhr die aktuellen Werten über Gärgrad, Extrakt- und Alkoholgehalt, optional auch per App abrufbar. Die Alarmfunktion informiert Sie über kritische Abweichungen. Chargen werden automatisch angelegt und gespeichert. Sie möchten Ihre Gärprozesse datenbasiert optimieren? Der Fermentation Monitor hilft Ihnen, sich voll auf Ihr Brauhandwerk zu konzentrieren. 

Fermentation Monitor QWX43  ©Endress+Hauser

Erfahren Sie hier mehr über den Fermentation Monitor QWX43 

Kalibriertechniker in einer Lebensmittelanlage ©Endress+Hauser

Lesen hier mehr über die Qualitätssicherung in der Getränkeherstellung

Sichere Überwachung von Desinfektionsanwendungen

Der Erfolg von Desinfektionsanwendungen hängt in erster Linie von der Konzentration des eingesetzten Desinfektionsmittels ab. Für die Messung von freiem Chlor, Chlordioxid und freiem Brom bietet Endress+Hauser den richtigen Sensor. Ob in der Wasseraufbereitung, Flaschen- und Anlagenreinigung oder dem Waschen von Lebensmitteln, die Memosens-Sensoren decken alle Messbereiche ab.

Ansicht eines Chlorsensor ©Endress+Hauser

Zur Produktübersicht Desinfektionssensoren und Chlorsensoren und -messumformer