Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Termometro iTHERM TM131 con trasmettitore HART iTEMPTMT82 e display

Applicazioni iTHERM con accesso limitato

Termometro iTHERM TM131 con custodia da campo separata contenente un trasmettitore HART iTEMP TMT82 e display per applicazioni con accesso limitato

71488105
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
Prezzo dopo la configurazione nel carrello

I vantaggi a colpo d'occhio

  • Per le applicazioni in cui il termometro è installato in luoghi di difficile accesso come, ad esempio, in cima ai serbatoi o nei pozzetti di installazione, il trasmettitore di temperatura può essere separato dal termometro e installato in una zona di facile accesso o in un armadio.. Un display locale può rappresentare un valore aggiunto per le operazioni d'uso e manutenzione.

  • Comode operazioni di manipolazione e lettura

    • Leggibilità ottimizzata del display

    • Facile accesso per la manutenzione

    • Montaggio del trasmettitore nel campo di temperatura specificato

Il bundle nel dettaglio

Termometro iTHERM TM131 con trasmettitore HART iTEMPTMT82 e display

Componenti e Pre-configurazioni

  • Fissaggi

    Per garantire che i componenti siano compatibili l'uno con l'altro, su di essi sono stati previsti appositi fissaggi. I parametri aperti consentono la massima libertà di configurazione individuale.

    È possibile procedere alla configurazione dei componenti presenti all'interno del bundle nel carrello
  • Componenti
    1

    Fissaggi:
    TM131- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1A _ AA1
    Connessione elettrica:
    1A
    Blocco terminali
    Ingresso cavo testa terminale:
    A
    1x Filetto M20x1.5
    Dispositivo versione:
    A1
    1