Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sonde di livello a microimpulsi guidati

Sensori e sonde di livello per la misura continua in liquidi e solidi con sensori radar a onde guidate

Sonde di livello a microonde guidate

Sonde di livello a microimpulsi guidati

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

Parliao di sonde di livello a microimpulsi guidati

La misura di livello a microimpulsi guidati con installazione top-down di un sensore Levelflex offre una perfetta applicazione a tutti i settori industriali. Le sonde di livello a microimpulsi guidati con messa in servizio semplice e funzionamento senza intoppi consentono di risparmiare tempo e denaro. Ampia varietà di applicazioni, sia in serbatoi di stoccaggio semplici che in fluidi corrosivi o aggressivi o applicazioni gravose. Scoprite l'ampia gamma dei sensori di livello Levelflex a onde guidate, fate clic sul pulsante in basso.

Le sonde di livello a microimpulsi guidati sono adatte ai liquidi e ai solidi sfusi. Le condizioni superficiali del fluido sono di importanza inferiore grazie alla guida sicura delle onde riflesse. Superfici turbolente dei liquidi o formazioni di schiuma, così come superfici con angolazioni differenti o imbuti di deflusso, come nei solidi sfusi, non influenzano la misura. I sensori di livello a microimpulsi guidati sono anche la prima scelta per la misura di interfase.

Misuratori a microimpulsi guidati: principio di misura

Il sensore Levelflex funziona con microimpulsi radar a elevata frequenza emessi e guidati sulla sonda. Quando l'impulso incontra la superficie del fluido, parte dell'impulso emesso viene riflesso in seguito a una variazione del valore DC (costante dielettrica relativa). Il Tempo di volo tra il lancio e la ricezione dell'impulso viene misurato e analizzato dallo strumento e costituisce una misura diretta della distanza tra la connessione al processo e la superficie del prodotto.

Vantaggi

  • Misura affidabile: non subisce l'influenza delle superfici del fluido e degli ostacoli nel serbatoio o nei deflettori
  • Sicurezza di misura aggiuntiva mediante valutazione End-of-Probe (EoP)
  • Misura sicura anche durante il riempimento