Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Trattamento dei reflui industriali

Un trattamento delle acque industriali efficace ed affidabile è essenziale per processi sicuri ed efficienti

Il trattamento delle acque industriali è essenziale in tutti i settori.

Il trattamento delle acque industriali è un'attività essenziale in una moltitudine di settori. La sfida per i gestori degli impianti è quella di conciliare efficienza e sicurezza, ottimizzando i costi di trattamento delle acque industriali senza mettere in pericolo l'utilizzo previsto all'interno di un processo. Dal raffreddamento o vapore nella produzione, all'acqua di processo specifica, al consumo umano diretto, le esigenze di trattamento variano per qualità, composizione e pH. Il nostro portfolio di trattamento delle acque industriali consente di ottenere efficienza in qualsiasi situazione.

Fatti principali

20%

del consumo globale di acqua

può essere ricondotto alle industrie. Nei paesi sviluppati questo numero è notevolmente più elevato.

Filtrazione a membrana ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Filtrazione a membrana

Una tecnologia unica per il trattamento delle acque, la filtrazione a membrana può essere applicata per raggiungere diversi obiettivi, con pori di dimensioni variabili che consentono la separazione meccanica di batteri o virus fino a singoli ioni per la desalinizzazione. L'efficienza e la durata della filtrazione a membrana dipende dal regolare monitoraggio di più parametri dell'acqua.

La nostra expertise nel settore

Ampio e altamente versatile, il portfolio di strumentazione Endress+Hauser consente un monitoraggio accurato e affidabile dei parametri per un'efficienza e una durata di vita ottimali delle membrane:

  • Monitoraggio della pressione e della portata
  • Abilitazione di un controllo di qualità costante
Acqua di raffreddamento e bollitura ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Acqua di raffreddamento e bollitura

Corrosione, depositi e incrostazioni ostacolano l'efficacia dei processi di raffreddamento e di ebollizione e possono causare gravi problemi di salute. La filtrazione dell'acqua di raffreddamento e il dosaggio di biocidi per prevenire la crescita di alghe, funghi e batteri sono pratiche standard. L'efficacia di questi processi dipende da un monitoraggio affidabile e continuo dei parametri dell'acqua, come il pH e i livelli di ossigeno.

La nostra expertise nel settore

Il nostro portfolio per l'analisi dei liquidi comprende sensori e trasmettitori digitali, nonché pannelli analitici personalizzabili per un monitoraggio affidabile dei parametri chiave:

Trattamento delle acque di processo ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Trattamento delle acque di processo

L'acqua di processo utilizzata direttamente nei prodotti finali deve essere costantemente conforme alle caratteristiche specifiche per una qualità costante del prodotto. Parametri come pH, torbidità e livelli di ossigeno devono essere garantiti attraverso la filtrazione e l'aggiunta di dosi precise di agenti chimici.

La nostra expertise nel settore

Il nostro portfolio di flussimetri, sensori analitici digitali e trasmettitori consente la conformità alle specifiche delle acque di processo:

  • Dosare gli agenti chimici con precisione utilizzando misuratori di portata
  • Monitorare i risultati del processo in modo sicuro con la tecnologia Memosens

Vantaggi

Endress+Hauser può vantare oltre 60 anni di esperienza nel settore dell'acqua. In tutto il mondo, aziende municipali e industrie di ogni settore si affidano alle competenze del nostro personale e al nostro portfolio dedicato, studiato espressamente per rispondere alle sfide dei nostri clienti. Possiamo aiutarvi a garantire la disponibilità degli impianti, la qualità dei prodotti e la gestione efficiente dei costi.

Fatti principali

Oltre 60 anni

di esperienza nel settore del trattamento delle acque potabili e reflue

Fatti principali

250.000

sensori analitici digitali installati in tutto il mondo

Fatti principali

40%

in più di durata dei nostri sensori digitali

Punto da ricordare

Come possiamo aiutarvi

Endress+Hauser offre un portfolio su misura per le sfide uniche e diversificate del trattamento delle acque industriali. Le nostre tecnologie di misura consentono ai nostri clienti di migliorare la sicurezza e l'efficienza dei processi:

  • Filtrazione a membrana
  • Acqua di raffreddamento e bollitura
  • Trattamento delle acque di processo
Soluzioni

Scopri le nostre soluzioni

Monitoraggio sicuro dell'acqua per l'industria chimica

Soluzioni "chiavi in mano" di Endress+Hauser per il monitoraggio efficiente, semplice e conforme della qualità dell'acqua per i processi chimici.

Per saperne di più

Note finali

Articoli correlati

Scoprite altri articoli interessanti