Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Systèmes de chargement et de déchargement des pétroliers

Chargement et déchargement rapide, précis et transparent grâce aux skids de comptage Endress+Hauser

Schéma d'un skid typique de chargement/déchargement pour navires

l’image présente un exemple de solution disponible

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Endress+Hauser est votre point de vente unique pour vos skids de comptage de déchargement sur la base du volume et de la masse dans l'industrie du pétrole et gaz. Mettez vos opérations de transport maritime de liquides à jour avec les toutes dernières technologies et assurez la conformité avec les normes locales et internationales.

Hardware & Software:

  • Débitmètre Coriolis de pointe d'Endress+Hauser  
  • Capteurs et transmetteurs de température et pression
  • Skid entièrement assemblé, certifié et testé
  • Calculateur de débit
  • Purgeur d'air
  • Vannes de régulation numérique et d'isolation
  • Vannes d'arrêt d'urgence
  • Des options supplémentaires telles que raccordement process aux étalons mobiles et débitmètres maîtres, IHM de surveillance et système intégré de gestion du terminal
  • Autres, en fonction des besoins du projet

Services:

  • Cohérence de l'application et évaluation de la perte zéro
  • Évaluations du site et définition des prestations fournies, conception détaillée et ingénierie
  • Approvisionnement et fabrication
  • Certification et essai
  • Inspection et FAT, expédition et logistique
  • Installation, mise en service et SAT
  • Démarrage et mise en route de l'exploitation
  • Formation et documentation, maintenance et services de réétalonnage
  • Diagnostics Heartbeat, surveillance et vérification 
  • Autres, en fonction des besoins du projet

Réduisez les temps de négociations jusqu'à 100 %

Conçus en fonction de vos besoins et adaptés à nos débitmètres avancés Coriolis, les skids de comptage Endress+Hauser offrent des débits élevés, sont certifiés OIML R 117 pour la précision des transactions commerciales et intègrent la technologie Heartbeat pour la vérification selon 61511-1 et les diagnostics selon Namur NE 107. Accélérez vos opérations de déchargement de navires et profitez d'un rendement élevé et sûr. Évitez les litiges grâce à des transferts traçables, sécurisés et transparents. Assurez la conformité avec les normes locales et internationales.

Depuis plus de 50 ans, notre réseau mondial d'experts coopère avec des opérateurs de terminaux et de raffineries de pétrole et gaz afin d'optimiser les transactions commerciales maritimes, de la planification à la mise en œuvre et la maintenance.

Améliorez vos performances avec la méthode perte zéro.

Évitez les opérations chronophages de sondage manuel et les négociations sur les quantités grâce au système de comptage certifié, standardisé et sécurisé de Endress+Hauser.

Réduisez les risques lors de la mise en œuvre de vos projets à l'aide des services d'assistance professionnelle Endress+Hauser tels que la gestion de projets, l'ingénierie détaillée, la fabrication, les essais, la documentation et la certification.

Assurez la rapidité des opérations avec nos services de formation, validation, réétalonnage et maintenance.

Gérez vos actifs tout au long de leur cycle de vie avec l'écosystème Netilion unique d'Endress+Hauser.

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Offering highlights

/

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Explore other solutions