Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure de la composition du GNL lors du chargement d'un camion

Lectures fiables et instantanées de la composition du GNL pendant les transferts de camions

Chargement d'un camion avec une sonde GNL Raman

l’image présente un exemple de solution disponible

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Les analyseurs et sondes Raman d'Endress+Hauser fournissent des mesures rapides et fiables de la composition du GNL et de la teneur en énergie, et ce pendant le chargement du camion. Notre technologie Raman ne présente aucune pièce mobile et ne nécessite aucune ligne de transfert isolée ni consommable (ni étalonnage ni gaz vecteur). Endress+Hauser possède des dizaines d'années d'expérience dans l'automatisation des process, que nous mettons à profit pour offrir à nos clients des installations clés en main et des solutions globales afin d'optimiser leurs process.

Solution overview:

Available for:
Pétrole et gaz / Marine

Hardware & Software:

  • Analyseur Raman Rxn4 – avec contrôleur intégré Raman RunTime - Modbus TCP/IP ou RS485
  • Sonde Raman Rxn-41
  • Câble à fibre optique jusqu'à 500 m
  • Kit pour la validation des substituts

Services:

  • Conseil en matière d'application et inspection sur place
  • Gestion et ingénierie de projet
  • FAT & SAT
  • Mise en service du projet
  • Services de vérification de la performance des systèmes
  • Formation des clients

Mesures instantanées lors du chargement de camions GNL

sans attente ni maintenance

Nos analyseurs Raman sont prêts dès l'écoulement dans les camions GNL. Idéale pour toutes les tailles de cargaisons, cette technologie est insensible aux variations de débit ou aux interruptions. Elle génère des mesures sûres et précises de la composition du GNL, de la valeur en BTU et indice de Wobbe sans délai de refroidissement et sans maintenance des systèmes CPG/vaporisateurs. Avec leur faible encombrement et leur installation aisée, nos analyseurs réduisent les dépenses d'exploitation, car ils ne nécessitent aucun consommable, aucun conditionnement d'échantillons ni vaporisateur ou tube sous vide.

Améliorez la vitesse et la qualité de vos opérations de chargement de camions GNL avec des mesures instantanées de la composition du GNL qui ne nécessitent pas de temps de refroidissement ni de maintenance.

Obtenez une réponse de mesure plus rapide dès le lancement de l'écoulement du GNL

Faites appel à une technique sûre et éprouvée de mesure du GNL - vérifiée par le GERG

Effectuez des mesures précises de la composition, insensibles aux variations du débit GNL

Évitez le prélèvement d'échantillons en utilisant des sondes cryogéniques in situ

Détectez rapidement les changements de composition du GNL afin d'éviter les problèmes de qualité

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Offering highlights

/

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Méthode Raman pour les mesures de transfert de garde du GNL
Consultez les conclusions du rapport du GERG sur l'utilisation d'un analyseur Raman Rxn4 et d'une sonde cryogénique Raman Rxn-41 pour une composition chimique fiable dans les applications de transfert de garde de GNL.
download icon Télécharger
document icon
Analyseur Raman Rxn4 - Analyseur de transfert de garde de GNL
Découvrez les faits essentiels concernant l'analyseur Raman Rxn4, un analyseur spectroscopique Raman pour le transfert de la garde du GNL dans l'industrie du pétrole et du gaz.
download icon Télécharger
document icon
Raman Rxn-41 - Sonde liquide cryogénique
Découvrez les principales caractéristiques de la sonde Raman Rxn-41, une sonde de spectroscopie Raman pour la mesure des liquides cryogéniques dans l'industrie du GNL.
download icon Télécharger
document icon
Technologies d'analyse optique pour le GNL - TDLAS et Raman
Technologies d'analyse optique pour le GNL - Mesures TDLAS et Raman fiables et en temps réel
download icon Télécharger

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Explore other solutions