l’image présente un exemple de solution disponible
Les analyseurs Raman d'Endress+Hauser fournissent des mesures rapides et très précises de la composition, permettant des transactions commerciales de GNL de qualité. Nos dizaines d'années d'expérience dans l'automatisation des process nous permettent d'offrir à nos clients des installations clés en main et des solutions globales afin d'optimiser leurs process.
Solution overview:
Available for:
Pétrole et gaz / Marine
Hardware & Software:
Analyseur Raman Rxn4 – avec contrôleur intégré Raman RunTime - Modbus, TCP/IP ou RS485 - compatible avec le matériel pour fixation rack 19”
Sonde Raman Rxn-41 - matériel de rétractation en option
Câble à fibre optique jusqu'à 500 m
Kit pour la validation des substituts
Services:
Conseil en matière d'application et inspection sur place
Gestion et ingénierie de projet
FAT & SAT
Mise en service du projet
Services de vérification de la performance des systèmes
Formation des clients
Quasiment sans entretien
d'une précision équivalente aux CPG/vaporisateurs les plus performants
Nos systèmes d'analyse Raman fournissent une mesure précise de la composition du GNL dans la phase liquide sans nécessiter autant de maintenance que les systèmes CPG/vaporisateurs classiques. Profitez du faible encombrement de cet analyseur compact, à l'installation facile et ne nécessitant aucun consommables ni conditionnement d'échantillons. En évitant le besoin de maintenance du vaporisateur avec un tube sous vide, un analyseur Raman peut fournir des résultats aussi précis tout en réduisant vos dépenses d'exploitation globales.
Mesurez avec précision vos compositions de GNL et la teneur énergétique au niveau des points de mesure clés des transactions commerciales, sans installation ni maintenance coûteuses de vaporisateurs.
Faites appel à une technique sûre et éprouvée de mesure du GNL - vérifiée par le GERG
Réduisez votre empreinte carbone - éliminez les émissions dues au dégazage ou au torchage suite à la vaporisation
Mesurez tout le transfert du GNL – insensible aux variations du débit GNL, de la pression ou de la température
Réduisez les dépenses d'exploitation - Simplifiez la maintenance avec une vérification annuelle aisée - étalonnage interne automatisé ; aucune pièce en mouvement ni ligne de transfert isolée à entretenir
Éliminez les consommables ainsi que l'étalonnage et les gaz vecteurs
Consultez les conclusions de l'enquête GERG sur l'utilisation de l'analyseur Raman Rxn4 et de la sonde cryogénique Raman Rxn-41 pour la mesure fiable de la composition chimique du GNL lors de transactions commerciales.
Découvrez comment utiliser un système d'analyse Raman Rxn4 pour mesurer avec précision la composition du GNL pendant les transactions commerciales courantes.
/
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Méthode Raman pour les mesures de transfert de garde du GNL
Consultez les conclusions du rapport du GERG sur l'utilisation d'un analyseur Raman Rxn4 et d'une sonde cryogénique Raman Rxn-41 pour une composition chimique fiable dans les applications de transfert de garde de GNL.
Analyseur Raman Rxn4 - Analyseur de transfert de garde de GNL
Découvrez les faits essentiels concernant l'analyseur Raman Rxn4, un analyseur spectroscopique Raman pour le transfert de la garde du GNL dans l'industrie du pétrole et du gaz.
Découvrez les principales caractéristiques de la sonde Raman Rxn-41, une sonde de spectroscopie Raman pour la mesure des liquides cryogéniques dans l'industrie du GNL.
Détection du H2S dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les analyseurs TDLAS H2S d'Endress+Hauser aident à augmenter la sécurité des réseaux de conduites de gaz naturel en les protégeant contre la corrosion et en réduisant les risques d'explosion.
Systèmes de chargement et de déchargement des pétroliers
Découvrez comment les solutions Endress+Hauser augmentent la productivité sur les quais et améliorent le déchargement de liquides depuis des navires dans le secteur du pétrole et du gaz.
Skid de comptage pour chargement et déchargement, secteur pétrole et gaz
Découvrez les solutions Endress+Hauser pour l'industrie du pétrole et du gaz pour des transferts transactionnels camions et trains précis et sûrs pour les produits pétroliers liquides.
Analyseur d'humidité pour la déshydratation du gaz naturel au glycol
Découvrez comment les mesures fiables et rapides de notre analyseur H2O TDLAS améliorent les process de déshydratation du gaz, assurant ainsi la conformité durable aux exigences de qualité avec un rendement, une sécurité et une efficacité accrus.
Détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire
Découvrez comment augmenter l'efficacité et réduire les coûts de votre installation GNL et LGN avec la solution de mesure TDLAS d'Endress+Hauser pour la détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire.
Mesure de la composition du GNL en cours de transfert
Découvrez comment la mesure de la composition du GNL avec les systèmes d'analyse Raman d'Endress+Hauser peut optimiser le process de liquéfaction et optimiser la sécurité du stockage.
Analyseur H2S pour l'adoucissement du gaz naturel
Découvrez comment les solutions d'analyse H2S et CO2 d'Endress+Hauser apportent efficacité, réduction des coûts et plus grande stabilité opérationnelle à long terme pour les process d'adoucissement du gaz dans l'industrie pétrolière et gazière.
Système de soutage à débitmètre massique pour les carburants maritimes
De grandes quantités d'hydrocarbures de soute sont pompées dans les réservoirs de navires. La moindre erreur de précision entraîne des écarts de comptage. Notre solution offre de la transparence.
Système de jaugeage de cuve pour le secteur du pétrole et du gaz
Améliorez le stockage et les transactions commerciales de liquides en vrac dans l'industrie du pétrole et du gaz avec les solutions de jaugeage de cuve Endress+Hauser.
Tank Gauging GNL moderne pour le secteur du pétrole et du gaz
Tank Gauging et sécurité opérationnelle pour la gestion des stocks de GNL
Surveillance des eaux d'épuration des gaz d'échappements des bateaux
Vos clients ou vous avez besoin de surveiller la qualité des eaux de lavage d'un système d'épuration des gaz d'échappement (EGCS) des bateaux ? Découvrez notre système de surveillance robuste et fiable des eaux de lavage des épurateurs.
Détection de l'H2O dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les solutions de mesure d'humidité TDLAS d'Endress+Hauser contribuent à optimiser le débit de votre conduite de gaz naturel tout en maximisant la sécurité et le temps de fonctionnement.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .