Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Panneau d'analyse eau/vapeur (SWAS) pour chaudières marines 

Notre panneau d'analyse marine permet de maintenir la qualité de l'eau d'alimentation de la chaudière pour éviter la corrosion et la défaillance du système. 

Panneau SWAS compact

l’image présente un exemple de solution disponible

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Avec le panneau d'analyse eau/vapeur compact d'Endress+Hauser pour les chaudières des transports maritimes, vous misez sur une solution éprouvée et robuste pour la production de vapeur. Une technologie de mesure de pointe, parfaitement adaptés à vos besoins et facilitant votre travail grâce à une faible maintenance. 

Solution overview:

Available for:
Pétrole et gaz / Marine

Hardware & Software:

  • Préparation des échantillons (réduction pression/température) jusqu'à 50 bar/725 psi et 240 °C/464 °F 
  • Chambre de passage 
  • Échangeur de cations (en option) 
  • Boîtier, tuyauterie et vannes (inox) 
  • Transmetteur Liquiline 
  • Capteurs de pH, conductivité totale/cationique, oxygène dissous, turbidité (sur demande), HAP (sur demande)

Services:

  • Conseils spécifiques 
  • Gestion et ingénierie de projet 
  • Installation et câblage
  • Kit complet de documentation : plan d'implantation, câblage et branchements, lignes directrices opérationnelles et manuel
  • Conformité aux vibrations selon IACS E10 
  • Mise en service 
  • Formation aux instruments et à la maintenance (Opérations et service) 

Conçu pour les conditions environnementales spécifiques du transport maritime

Un panneau d'analyse testé pour sa résistance aux vibrations (selon SIGC E10) qui permet de garantir une disponibilité maximale de la chaudière et de l'équipement. Sa construction optimisée minimise les coûts et la maintenance. L'interface conviviale nécessite peu d'expertise technique pour une utilisation aisée à bord.

Le panneau SWAS Compact Marine, ainsi que les capteurs et le transmetteur utilisés, sont conçus pour répondre aux conditions difficiles 

Chambre de passage multi-paramètres pour la surveillance de tous les paramètres pertinents avec une consommation minimale d'eau

Panneau d'analyse pré-défini avec design et instruments de mesure parfaitement adaptés 

Solution compacte standardisée prête à l'emploi avec des appareils montés et étalonnés 

Appareils de mesure avec Memosens, Heartbeat technology et maintenance prédictive 

Solution de mesure robuste avec valeur de pH et calcul de la capacité d'échange cationique restante et arrêt automatique du système si la température de l'échantillon dépasse les limites de sécurité 

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Offering highlights

/

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Explore other solutions