l’image présente un exemple de solution disponible
Liquiline Control est une solution d'automatisation API assurant l'élimination fiable du phosphore contenu dans les eaux usées, pour des process stables même à charges maximales, et pour des économies de coûts grâce à une utilisation optimisée des précipitants. Il est conçu comme système modulaire extensible et est disponible en version autonome ou décentralisée dans de nombreuses configurations de boîtier. Cette flexibilité permet une intégration simple et rapide aux systèmes de contrôle de process existants ainsi que l'intégration des instruments existants.
Solution overview:
Available for:
Eau potable et eaux usées
Hardware & Software:
Basé sur un automate programmable industriel (API)
Disponible pour une installation dans les assemblages existants ou comme assemblage séparé clé en main
Intégration aisée aux systèmes de contrôle de process (PCS) existants via communication numérique Fieldbus ou utilisation comme unité de contrôle autonome par signaux analogiques
Disponible également comme solution complète avec logiciel de contrôle, instrumentation nécessaire (p. ex. analyseur de phosphate) et une large gamme de services
Contrôle prédictif pour atténuer les pics de charge de phosphore
Accès à distance sûre et pratique via un serveur web
Fonctionnement par écran tactile, via smartphone/tablette ou depuis la salle de contrôle
Possibilité d'ajouter à tout moment des modules logiciels supplémentaires
Services:
Conseil
Gestion de projets
Vérification lors de la réception du matériel (FAT)
Vérification du matériel sur site client (SAT)
Certification (CE)
Mise en service par des ingénieurs Endress+Hauser expérimentés
Formations sur site
Maintenance à distance
Optimisation en cours de fonctionnement
Installation, maintenance et service partout dans le monde d'un seul et même fournisseur
Économie de jusqu'à 30 % de précipitant phosphate
Optimisez le dosage des précipitants phosphates et faites de vraies économies ! Le dosage est optimal lorsque votre procédé vous permet de respecter la valeur limite sans utiliser plus de précipitant que nécessaire. Comment optimisez-vous la précipitation des phosphates ? En utilisant le système Liquiline Control. Il dose automatiquement le précipitant en fonction de la charge réelle et de la valeur seuil de phosphore à ne pas dépasser. Le résultat : un retrait fiable du phosphore des eaux usées, en préservant les ressources.
Liquiline Control est une solution d'automatisation qui utilise la mesure continue du débit et du phosphate pour contrôler les pompes de dosage de précipitant. Il permet d'ajuster rapidement le dosage de précipitant en cas de variation de la charge de phosphore ou du débit. Ceci assure une élimination efficace du phosphore contenu dans les eaux usées, réduisant la quantité de précipitant utilisée et donc le coût. De plus, le dosage optimisé du précipitant empêche la salinité de la biologie et des volumes élevés de boue.
Respect des valeurs de rejet pour le phosphore – même en présence d'effluents de qualité variable avec des pics de charge élevés
Consommation optimisée de précipitant sur la base de la charge actuelle
Commande simultanée de trois pompes doseuses
Il est possible d'utiliser des précipitants à base de sels de fer et/ou d'aluminium pour l'élimination chimique du phosphore
Le process reste entièrement sous votre contrôle, car il est possible de repasser en mode manuel à tout moment
La station d'épuration de Stadtlohn (Allemagne) régule l'élimination des phosphates à l'aide du système Liquiline Control. Résultat : des valeurs de sortie stables avec une consommation de réactif optimisée.
Élimination automatique des phosphates dans la station Stadtlohn
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Assurer le fonctionnement continu du traitement des eaux usées
Découvrez les outils Endress+Hauser conçus spécialement pour les eaux usées. Memosens et Liquiline ainsi que des solutions de surveillance qui facilitent vos process de traitement des eaux usées.
Avec cette solution de surveillance intelligente, bénéficiez d'une transparence totale de toutes les activités de votre réseau d'eau. Découvrez comment vous pouvez gagner du temps tout en réduisant les coûts d'exploitation et d'énergie.
Élimination de l'azote contenu dans les eaux usées avec Liquiline Control
Découvrez la solution d'automatisation Liquiline Control pour l'élimination fiable de l'azote contenue dans les eaux usées, pour des process stables même à charges maximales, et pour des économies de coûts grâce à une utilisation optimisée de l'énergie.
Système de surveillance de la qualité de l'eau potable
Découvrez les solutions d'Endress+Hauser pour une surveillance fiable de la qualité de l'eau potable.
Systèmes de surveillance pour les stations d'épuration municipales
Découvrez la surveillance intelligente Endress+Hauser pour les stations d'épuration. Soyez conforme aux valeurs légales et augmentez votre efficacité avec nos systèmes de surveillance clés en main rentables et faciles d'utilisation.
Systèmes de surveillance des effluents des eaux usées
En savoir plus sur nos systèmes clés en main robustes de surveillance des eaux usées avec une maintenance intelligente qui vous aide à répondre aux limites légales et contractuelles.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .