TECOSOL est l'un des principaux fabricants de biocarburants en Europe. Ils exploitent 2 usines et produisent des biocarburants qui génèrent des économies de CO₂ importantes par rapport au diesel fossile. Les résidus et les déchets fortement contaminés, les variations de la composition de matières premières, les températures élevées et les conditions sous vide imposent des exigences strictes aux procédés de production de biodiesel et à l'instrumentation. En utilisant la gamme complète d'Endress+Hauser, TECOSOL GmbH exploite une usine hautement automatisée à Wittenberge, qui assure une production rentable, sûre et stable.
« Avec le biodiesel de la nouvelle usine à Wittenberge, TECOSOL obtient une réduction de plus de 90 % des émissions de CO₂ par rapport au diesel fossile. C'est là l'une des rares solutions efficaces pour la décarbonation. »
Ralf Türck, Directeur général, TECOSOL GmbH
Le défi : production de biodiesel avec des matières premières variables et des conditions de process exigeantes
TECOSOL GmbH produit du biodiesel issu de résidus contaminés et de déchets générés, par exemple, dans l'industrie du bois et l'oléochimie. La composition de ces matières premières varie considérablement, ce qui nécessite une ingénierie de process complexe. Un contrôle sûr des process haute température et haute pression est nécessaire pour la production de biocarburant de haute qualité.
Le stockage et le chargement constituent également des défis importants. Le parc de stockage doit enregistrer avec précision tous les stocks et refléter correctement les process de stockage et de manipulation. Il doit également garantir des transactions commerciales transparentes soumises à la métrologie légale pour tous les transferts de matériaux. L'objectif de l'entreprise était d'obtenir une installation hautement automatisée pour une surveillance continue des produits et des process, même avec des flux de matières premières variables et des conditions de process complexes.
Notre solution : des instruments conçus pour une production de biodiesel fiable
De la planification à la mise en service, TECOSOL GmbH, Endress+Hauser et l'ingénieur projet désigné ont travaillé en étroite collaboration. Grâce à un échange intensif et une coordination étroite, l'instrumentation a été conçue pour répondre aux exigences spécifiques des divers résidus et déchets, résister aux températures, aux pressions et aux conditions de vide élevées et être parfaitement intégrée au système d'automatisation.
Qu'il s'agisse de mesurer le niveau, le débit, la pression ou la température, la gamme complète d'Endress+Hauser couvre toutes les applications de l'usine de Wittenberge, y compris la technologie de mesure analytique et les composants d'automatisation.
Produits logiciels pour la gestion des équipements
De l'étalonnage et la configuration des appareils jusqu'au suivi de leur état grâce à des informations pertinentes pendant tout le cycle de vie des équipements.
Explorez les solutions de mesure pour l'optimisation de la production de biodiesel, conçues pour une transestérification stable et un rendement amélioré
Bénéficiez d'informations pour localiser l'origine de la variabilité dans la production de biodiesel. Découvrez pourquoi une mesure précise est essentielle pour stabiliser la transestérification et maintenir le rendement
/
FAQ
TECOSOL GmbH est l'un des principaux producteurs européens de biocarburants. La société, dont le siège est situé à Ochsenfurt, fabrique des carburants permettant d'importantes économies de CO₂. Sur son site de Wittenberge, TECOSOL a construit une nouvelle usine de biodiesel entièrement équipée en technologie de mesure d'Endress+Hauser. Le site pose de nouveaux jalons en termes de production durable et d'économie circulaire.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .