Pour l'automatisation des process, nous recherchons une ingénierie et un design efficaces. Il est essentiel d'obtenir une mise en service et un démarrage de la production rapides tout en garantissant qualité et efficacité. La transformation numérique et l'Industrie 4.0 utilisent des données précieuses sur le terrain pour optimiser les process. Assurer la connectivité au niveau du terrain et l'accès aux données est crucial. Jusqu'à présent, il existait des limites comme une faible vitesse de transmission, une largeur de bande limitée et des conversions de protocole complexes.
Les grandes organisations de normalisation ont coopéré avec des partenaires industriels leaders comme Endress+Hauser afin de définir pour Ethernet et Ethernet-APL une couche physique moderne répondant aux exigences des industries des process. Cette technologie est conçue pour être ouverte, sûre, évolutive et compatible avec l'Internet industriel des objets (IIoT).
Parce qu'Ethernet-APL permet d'assurer la digitalisation et de faire converger TO et TI, il amplifie également les exigences en matière de cybersécurité. Ethernet-APL fournit les bases physiques nécessaires aux protocoles de communication modernes. En combinant cet avantage avec des appareils développés selon la norme IEC 62443, nous pouvons commencer à atténuer les risques de cybersécurité.
Ethernet-APL – la couche physique moderne pour Ethernet
Ethernet-APL comme catalyseur des services numériques parallèlement au contrôle des process
Comparaison de topologie d'Ethernet-APL
Comparaison des coûts des technologies analogiques et numériques
Ethernet-APL – la couche physique moderne pour Ethernet
Ethernet-APL comme catalyseur des services numériques parallèlement au contrôle des process
Comparaison de topologie d'Ethernet-APL
Comparaison des coûts des technologies analogiques et numériques
Avantages d'Ethernet-APL
Ethernet-APL rend possible une digitalisation complète des installations de process et génère des avantages dans toutes les phases du cycle de vie. Ethernet-APL étend les capacités de l'Ethernet classique afin de répondre aux exigences élevées de l'industrie des process, par exemple avec de grandes longueurs de câble, une installation facile et une sécurité intrinsèque pour les zones explosibles. Il permet une communication sécurisée à haut débit et une alimentation via un câble 2 fils et convient donc aux appareils de terrain tels que les capteurs de mesure. La connectivité Ethernet aux appareils de terrain permet un accès complet aux variables de process et de surveillance, aux données de diagnostic et aux fonctionnalités avancées telles que la vérification de l'état « ready for batch » (prêt pour la production).
Applications Ethernet-APL
Ethernet-APL peut être utilisé partout en remplacement des technologies 4–20 mA et bus de terrain. Les instruments de terrain et composants d'infrastructure s'adaptent parfaitement aux industries de process – principalement pour les projets greenfield, mais également, moyennant quelques modifications, dans les installations existantes. Ethernet-APL s'adapte à de nombreuses applications dans différents secteurs où l'on rencontre ce type d'utilisation :
Informations supplémentaires sur la qualité des process par l'accès à toutes les données de mesure et de surveillance
Fonctions avancées comme la vérification « ready for batch » (prêt pour la production) de points de mesure multiples
Opérations d'étalonnage des boucles de communication analogiques
Zones explosibles
Gestion des actifs pour de nombreux points de mesure
Accès facile aux diagnostics de l'appareil
Surveillance et optimisation, en utilisant p. ex. le 2e canal / l'IIoT
Téléchargez notre livre blanc pour en savoir plus
Dans ce livre blanc sont décrits les aspects d'intégration système concernant le diagnostic de l'appareil, la vérification et la surveillance, comparant 4–20 mA/HART et PROFINET sur Ethernet-APL dans des scénarios d'application pratiques.
Validation réussie de la technologie Ethernet-APL dans l'industrie chimique
Dans leur laboratoire BASF Ethernet-APL, les ingénieurs de BASF ont évalué la technologie Ethernet-APL pendant plusieurs mois. Leurs études ont porté sur différentes topologies et différents cas d'utilisation conformément aux exigences des installations de BASF. En outre, la technologie a été validée dans différents tests de résistance avec les fournisseurs de SNCC, de commutateurs de terrain et d'instruments. Les ingénieurs ont identifié de nombreux avantages offerts par la nouvelle technologie, dont les suivants :
Installation simple et flexible
Intégration simple dans le SNCC
Communication Ethernet stable et rapide
Haute disponibilité du process
Remplacement des appareils plug-and-play
Exportation des données dans le 2e canal
Avec l'aide des appareils digitaux de terrain Endress+Hauser, nous sommes en mesure d'optimiser divers aspects liés à l'ingénierie, à la mise en service et au cycle de vie des usines BASF et de réduire les coûts CAPEX et OPEX.
Gerd Niedermayer, Senior Expert – Maturation of emerging automation technologies in LCP projects, BASF
Gamme Ethernet-APL
Appareils de terrain Ethernet-APL pour l'industrie des process
Transmetteur de température PROFINET® en tant que tête ou appareil de terrain avec deux entrées de capteur universelles adaptées à l'utilisation dans les zones dangereuses avec Ethernet-APL™.
Transmetteur de température PROFINET® en tant que tête ou appareil de terrain avec deux entrées de capteur universelles adaptées à l'utilisation dans les zones dangereuses avec Ethernet-APL™.
Netilion Health est un service numérique de gestion de la santé des équipements. La technologie IIoT vous informe sur les diagnostics de vos appareils de terrain, partout et à tout moment, afin d'avoir des solutions disponibles quand vous en avez besoin.
Netilion Value est un service de surveillance de données basé sur l'IIoT, qui vous connecte à vos mesures de n'importe où, vous permettant de suivre votre installation en temps réel.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .