Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Kompaktthermometer

Kompaktthermometer mit integriertem Transmitter: universelle und bedarfsgerechte Geräte für industrielle und hygienische Anwendungen

Kompaktthermometer für unterschiedliche Anwendungen
8 Produkte
Sortieren nach:
Filtern

Über Kompaktthermometer

Kompaktthermometer vereinen alle Komponenten in einer einzigen, nicht demontierbaren Baugruppe. Mit ihrer kleinen und leichten Bauweise, Kosteneffizienz, optimalen Raumausnutzung, zuverlässigem Betrieb, einfacher Installation und Inbetriebnahme erfüllen sie perfekt die Anforderungen moderner Prozessinstrumentierung. Innerhalb unseres schlanken Portfolios bieten wir maximale Vielseitigkeit für den industriellen oder hygienischen Einsatz - von verschiedenen Kommunikationssignalen bis hin zu einer breiten Palette von Prozessanschlüssen.

iTHERM CompactLine

Die iTHERM CompactLine-Familie wurde mit dem Ziel entwickelt, unnötige Komplexität zu vermeiden und ein ausgewogenes Preis-/Leistungs-Verhältnis zu erzielen. Diese gebrauchsfertigen und vielseitigen Geräte sind für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Life Sciences, Lebensmittel- und Getränke, sowie in der allgemeinen Prozessindustrie konzipiert. Der Einsatz hochwertiger Messtechnik wie schnellansprechende Sensoren und Sensor-Transmitter-Matching sichert höchste Reaktionszeiten und Genauigkeit.

Portfolio Beschreibung

Unser schlankes Portfolio an kleinen Temperaturfühlern bietet:

  • Verschiedene Prozessanschlüsse – mit Gewinde oder hygienisch
  • Verschiedene Ausführungen von RTD-Sensoren – einfach oder hochleistungsfähig
  • Thermometer mit Schutzrohr – einfacher und sicherer Austausch / Rekalibrierung
  • Thermometer ohne Schutzrohr – direkter Kontakt zum Medium: schnellste Ansprechzeiten und höchste Genauigkeit
  • Thermometer mit oder ohne Transmitter
  • Thermometer mit oder ohne Display
  • Kommunikationssignale – 4 … 20 mA, IO-Link
  • Hygienische Schutzrohre – einschließlich T- und Eck-Schutzrohre

iTHERM TrustSens-Technologie

Endress+Hauser hat die weltweit erste selbstkalibrierende Temperatursensortechnologie entwickelt, die speziell für hygienische Anwendungen konzipiert wurde, die eine strenge Einhaltung der FDA- und GMP-Vorschriften erfordern. Die Sensoreinheit kombiniert einen Standard-Pt100-Widerstandssensor mit einem hochgenauen Fixpunkt-Referenzelement, das den Curie-Effekt nutzt, um ein zuverlässiges Kalibrierungssignal zu erzeugen. Die preisgekrönte Technologie hilft, Risiken und Messunsicherheiten in kritischen Prozessen zu minimieren.

T- und Eck-Schutzrohre

Unsere hygienischen Schutzrohre von Endress+Hauser sind ohne Schweißnähte und Toträume konstruiert, wodurch sie leicht zu reinigen und ideal für hygienische und aseptische Anwendungen sind. Sie werden in die Prozessleitung eingeschweißt, sind nicht demontierbar und werden aus einem einzigen Stück Edelstahl gefräst. Auch bei sehr kurzen Eintauchlängen sind diese Schutzrohre ideal für den Einsatz in hygienischen oder aseptischen Rohrleitungen, Behältern oder Tanks.

Vorteile

  • Kleine, kompakt, komplett aus Edelstahl gefertigt
  • Kostengünstig
  • Extrem kurze Ansprechzeiten
  • Hohe Messgenauigkeit auch bei kurzen Einstecklängen
  • Einfache und schnelle Inbetriebnahme
  • Schlankes Portfolio: Reduzierung der Lagerbestände
  • Erstklassiges hygienisches Design
  • Geeignet für alle Anwendungen