Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Überhöhendetektoren

Zuverlässige Erkennung von Fahrzeugen im fließenden, langsam fließenden und ruhenden Verkehr

Header image of overheight detectors
1 Produkte
Sortieren nach:
Filtern

Überhöhendetektoren

Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. 

Überhöhendetektoren

Die zuverlässige Erfassung von Fahrzeugen ist der Schlüssel für eine zukunftsorientierte Verkehrsplanung und ein effizientes Verkehrsmanagement. Überhöhendetektoren überwachen die Höhe von Fahrzeugen, z. B. vor Tunnelportalen, niedrigen Unterführungen oder Brücken. Bei Verknüpfung des Detektorsignals mit der Verkehrserfassung werden sehr zuverlässig Halte- und Alarmsignale ausgelöst. Die Detektoren erkennen Überhöhen von Fahrzeugen auch dann gut, wenn diese bis zu 100 km/h schnell sind – auch bei Regen, Schnee oder Staub.

Mehr als 60 Jahre Tunnelexpertise - und die Zukunft im Blick

Bei zunehmender Verkehrsdichte eine höhere Verfügbarkeit des Tunnels und gleichzeitig eine größere Sicherheit für die Verkehrs- und Tunnelnutzer zu erreichen, stellt die Herausforderungen der Zukunft dar. Seit über 60 Jahren unterstützen wir die Verkehrs- und Tunnelbetreiber bei dieser Aufgabe — mit Produktinnovationen sowohl für den Routinebetrieb im Bereich der Sichttrübungs- und Luftqualitätsmessung als auch mit der Luftströmungsmessung und der Raucherkennung für den Notfallbetrieb.

Sichere Fahrt im Tunnel - von Anfang bis Ende

Unser Portfolio an Tunnelsensoren ist für Stadt-, Überland- und Zug- bzw. Metrotunnel ausgelegt. Routine- als auch für den Notfallbetrieb: Wir bieten aus einer Hand Lösungen für nahezu alle Anwendungsfälle bei der Tunnelüberwachung.

Gemessen werden:

  • Luftströmung: Geschwindigkeit und Richtung
  • Luftqualität: Kohlenmonoxid CO, Stickstoffmonoxid NO, Stickstoffdioxid NO2
  • Nebelüberwachung: Sichtweite
  • Sichtweite: K-Wert
  • Verkehrssicherheit: Überhöhenerkennung
  • Brandfrüherkennung: Rauch

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Verkehrssensoren PDF, 4.2 MB
Lösungen für die Verkehrs- und Tunnelsicherheit zur zuverlässigen Detektion von Rauch, Luftqualität, Sicht und Überhöhung.
download icon Download