HART-Kommunikationsprotokoll
HART ist ein in der Prozessautomatisierung eingesetztes Kommunikationsprotokoll, das ein analoges 4...20-mA-Signal und digitale Kommunikation über dasselbe Adernpaar überträgt.
Unterstützt bis zu 4 Gas- oder 4 Flüssigkeitsmessstrecken pro Modul (Flow-X/M, Flow-X/C)
6 analoge Eingänge, hohe Genauigkeit
Eingangssignaltypen: 4 bis 20 mA, 0 bis 20 mA, 0 bis 5 V, 1 bis 5 V
Genauigkeit der mA-Eingänge: 0,002 % vom Endwert bei 21 °C (69,8 °F), 0,008 % über den gesamten Umgebungstemperaturbereich von 0 ... 60 °C (32 °F … 140 °F), Langzeitstabilität 0,01 % pro Jahr
24 Bit Auflösung. Die analogen Eingänge haben eine gemeinsame Masse, die gegenüber der übrigen Elektronik potentialfrei ist.
2x Auflösung 0,02 °C (0,04 °F) bei 100-Ohm-Eingang. Fehler in Abhängigkeit vom Messbereich 0 … 50 °C (32 °F … 122 °F): Fehler < 0,05 °C (0,09 °F) oder besser; -220 bis +220 °C (–396 °F … +428 °F): Fehler < 0,5 °C (< 0,9 °F) oder besser
4 unabhängige HART-Schleifeneingänge zusätzlich zu den 4- bis 20-mA-Signalen
Unterstützt Multidrop für jede Transmitter-Schleife sowie redundanten FC-Betrieb
4x Einzel- oder Doppelimpulseingang. Einstellbarer Triggerpegel bei verschiedenen Spannungen. Frequenzbereich bis zu 10 kHz für Einzel- und Doppelimpulse. Konform mit ISO 6551, IP 252 und API 5.5. Implementierung gemäß True Level A und Level B.
4 periodischer Zeiteingang, 100 μs bis 5000 μs. Auflösung < 1 ns
16x digitale Statuseingänge. Auflösung 100 ns (10 MHz)
4 unterstützte Konfigurationsmodi mit 1, 2 und 4 Kugeldetektoren. Auflösung 100 ns (10 MHz)
2 serielle RS485-/RS232-Schnittstellen für Ultraschallmessgerät, Drucker oder allgemeine Zwecke, 115 kB
Flow-X/P: 4x RS485/RS232 und 1x RS232
Flow-X/C: 2x RS485/RS232 und 1x RS485
optional 2x RS485/RS232 und 2x RS485
2x RJ45-Ethernet-Schnittstelle, TCP/IP
4 analoge Ausgänge für Prozessausgänge und Durchfluss-/Druckregelung. Auflösung 14 Bit, 0,075 % FS.
Die analogen Ausgänge haben eine gemeinsame Masse, die gegenüber der gesamten übrigen Elektronik potentialfrei ist.
16 digitale Ausgänge, Open-Collector. Nennstrom 100 mA bei 24 V
4 Impulsausgänge, Open-Collector, 0,01 bis 500 Hz
1 Zählerimpulsausgang zur Fernüberprüfung von Mengenumwertung. Auflösung 100 ns (1 MHz)
4 Frequenzausgänge zur Emulation von Durchflussmessersignalen. Maximale Frequenz 10 kHz, Genauigkeit 0,1 %
Der Flow-X-Durchflussrechner bietet mithilfe modernster Technologie Funktionen zur Umrechnung von Gas- und Flüssigkeitsvolumen, Masse und Energie sowie zur Ereignis- und Parameterprotokollierung und zur Erstellung von Berichten. Identische Module werden in verschiedenen Gehäusen kombiniert – als Multistream-Version Flow-X/P für 1 bis 4 Messstrecken mit lokalem Touchscreen oder als Flow-X/S für kleinere Installationen mit einer Messstrecke. Der Flow-Computer Flow-X erfüllt selbst die Anforderungen der anspruchsvollsten Anwendungen und ist der ideale Partner für eichpflichtige Gasmessungen mit Ultraschall-Gaszählern.
Messung von Gas und Flüssigkeiten für den Handelsverkehr, steuerliche Zwecke und die Verteilung
Onshore und Offshore, Erdgas, LNG, Fackelgas, Prozessflüssigkeiten, CO₂, H₂
Be- und Entladen
Geräteeigenschaften:
Konfigurationen für Messgeräte, die internationalen Normen entsprechen, darunter MID, OIML und AGA
Leistungsfähige Module für anspruchsvolle Anwendungen
Jedes Modul besitzt CPU, Speicher und einheitliche Ein-/Ausgänge
Intuitive Bedienoberfläche am Grafikbildschirm und im Webbrowser
Echter Remote-Zugang über Ethernet
Stationsrechner für bis zu 8 Messstrecken
Geringer Aufwand bei Planung und Installation durch Standardkonfigurationen
Sehr genaue Mengenumwertung durch mehrere Berechnungszyklen pro Sekunde
Hohe Zuverlässigkeit durch voneinander unabhängige Module mit eigener Mengenumwertung und Speicherung der Messwerte, Zählerstände und Ereignisse
Einfache Erweiterung von Anlagen durch Module mit einheitlichen Ein-/Ausgängen, die zu 100 % per Software konfigurierbar sind
Reduzierte Service- und Wartungskosten durch manipulationssichere Fernwartung
Kostengünstige und flexible Systemintegration mehrerer Messstrecken
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
| FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
|---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
|
Deutsche Version - 01/2025 |
Gas Flow Computer
| EN | DE | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
|
Version: |
01/01/2025 |
|
Dateigröße: |
2.7 MB |
|
Dateiname: |
8029782_AE00_OI_Flow-X_de_V2-0_2021-12_EHS.pdf |
|
Deutsche Version - 01/2025 |
Gas Flow Computer
| EN | DE | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
|
Version: |
01/01/2025 |
|
Dateigröße: |
2.7 MB |
|
Dateiname: |
8029782_AE00_OI_Flow-X_de_V2-0_2021-12_EHS.pdf |
Gas Flow Computer
| EN | DE | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
|
Version: |
01/01/2025 |
|
Dateigröße: |
2.7 MB |
|
Dateiname: |
8029782_AE00_OI_Flow-X_de_V2-0_2021-12_EHS.pdf |
Precise quantity measurement – for accurate billing and process control
|
Sprache: |
Englisch |
|
Version: |
01/05/2026 |
|
Dateigröße: |
3.1 MB |
|
Dateiname: |
8030079_CP_Flow_meters_en_V3-0_2026.05_EHS_WEB.pdf |
精密な計量— 正確な請求とプロセス制御のために
|
Sprache: |
Japanisch |
|
Version: |
27/09/2025 |
|
Dateigröße: |
1.9 MB |
|
Dateiname: |
CP01584DJA_0225_0226_Flowsic_flow_meters.pdf |
MISURATORI E STRUMENTI PER
LA PORTATA FLOWSIC
Misura precisa delle quantità –
fatturazione precisa e controllo di
processo
|
Sprache: |
Italienisch |
|
Version: |
27/05/2025 |
|
Dateigröße: |
6.1 MB |
|
Dateiname: |
CP01584D16IT_02.25-00.pdf |
Flow computing excellence
|
Sprache: |
Englisch |
|
Version: |
01/06/2026 |
|
Dateigröße: |
2.9 MB |
|
Dateiname: |
8030093_IN_Flow-X_en_V6-1_2026.06_EHS_WEB.pdf |
高度な流量演算機能
|
Sprache: |
Japanisch |
|
Version: |
23/07/2026 |
|
Dateigröße: |
3.1 MB |
|
Dateiname: |
IN01399KJA_0426_FlowComp_Custody_Flow-X.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13096, revision 0
Metrology type: Metrology
|
Sprache: |
Englisch |
|
Version: |
02/10/2025 |
|
Dateigröße: |
1.3 MB |
|
Dateiname: |
9426621_00_AP_Flow-X_en_NMi_TC13096_Rev00.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13095, revision 0
Metrology type: Metrology
|
Sprache: |
Englisch |
|
Version: |
02/10/2025 |
|
Dateigröße: |
1.3 MB |
|
Dateiname: |
9426620_00_AP_Flow-X_en_NMi_TC13095_Rev00.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: T11449, revision 13
Metrology type: Metrology
|
Sprache: |
Englisch |
|
Version: |
23/12/2024 |
|
Dateigröße: |
1.1 MB |
|
Dateiname: |
9319490_09_AP_Flow-X_en_NMi_T11449_Rev13.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: T10548, revision 17
Metrology type: Metrology
|
Sprache: |
Englisch |
|
Version: |
23/12/2024 |
|
Dateigröße: |
1.1 MB |
|
Dateiname: |
9317206_11_AP_Flow-X_en_NMi_T10548_Rev17.pdf |