Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Netilion Value

Unser digitaler Monitoring-Service verbindet Sie mit Ihren Messwerten, wo auch immer Sie gerade sind. Auf Basis von IIoT ermöglicht Ihnen Netilion Value, Ihre Anlage in Echtzeit zu überwachen. Dank digitalem Zugriff sind Sie in der Lage, die Qualität Ihrer Betriebsabläufe zu verwalten – selbst aus der Ferne.

Netilion Value - Digitaler Datenmonitoring-Service für Prozesswerte auf Basis von IIoT

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Netilion Value: Smartphone Screenshot vom IIoT-basierten Monitoring-Service ©Endress+Hauser

Richtige Entscheidungen dank Datenzugriff

Messgeräte arbeiten rund um die Uhr – egal an welchem Standort. Aber für Sie muss das nicht gelten. Mit Netilion Value können Sie jederzeit auf Ihre Messdaten zugreifen dank IIoT. Außerdem gibt Ihnen Netilion Value Grenzwert-Alarme aus, damit Sie Abweichungen erkennen können, noch bevor sie zum Problem werden. Nutzen Sie digitale Daten, um Notfall-Einsätze zu vermeiden, Verbesserungen einzuführen und konform zu bleiben.

Netilion Value: Notebook Screenshot vom IIoT-basierten Datenmonitoring-Service

Greifen Sie auf all Ihre Messdaten zu – jederzeit und überall

Betriebsabläufe verbessern

Damit Ihre Anlage reibungslos arbeiten kann, müssen Sie wissen, wann und wo Probleme auftauchen können. Jedes Problem, das Sie dank Ihrer Daten frühzeitig erkennen, lässt sich leichter beheben. Im IIoT-basierten Monitoring-Service Netilion Value können Sie Grenzwert-Alarme einrichten, Dashboards erzeugen und detaillierte Analysen durchführen, um die Betriebsfähigkeit zu optimieren.

Qualität sichern

Jeder Prozessschritt beeinflusst das Ergebnis. Doch dank exakter Daten von kritischen Messstellen sind Sie in der Lage, Verbesserungen vorzunehmen. Eine Anpassung der Temperatur, des Volumenstroms oder anderer Werte an einem bestimmten Punkt im Prozess kann die Input-Output-Beziehungen und die Produktqualität verbessern.

Konform bleiben

Vollständige Rückverfolgung und eine automatisierte Berichterstellung sind die einfachste Art, um nachzuweisen, dass Sie alle rechtlichen Auflagen erfüllen. Mit Netilion Value lassen sich Ihre Daten aus dem Feld spielend einfach exportieren. Dank IIoT können Sie Ihre Konformität mit Kühlkettenvorgaben, Sterilisationsanforderungen oder anderen Auflagen dokumentieren.

Ermöglichen Sie den richtigen Teammitgliedern Datenzugriff

Betriebsingenieur Icon - Verantwortlich für das Anlagenmanagement und Datenmonitoring

Betriebsingenieur

Ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass der Prozess läuft. Das bedeutet oft auch, dass Sie mögliche Probleme beseitigen müssen. Mit dem Netilion Value Datenmonitoring können Sie jederzeit und überall auf die Felddaten zugreifen und sich Grenzwert-Alarme ausgeben lassen, um die bestmögliche Leistung zu erzielen.

Betriebsleiter Icon - ein wichtiger Nutzen von Datenmonitoring auf Basis von IIoT

Betriebsleiter

Die Betriebsleitung in einer industriellen Anlage ist eine ausgesprochen komplexe Aufgabe. Sie sind für die gesamte Anlage, jedes Instrument und jede Messstelle verantwortlich. Dank IIoT liefert Ihnen Netilion Value wichtige Daten aus dem Feld. Mithilfe von Dashboards und Datenhistorie behalten Sie die Kontrolle und können proaktive Entscheidungen treffen.

Qualitätsmanager Icon - verantwortlich für Datenanalyse auf Basis von IIoT-Datenmonitoring

Qualitätsmanager

Um gute Qualität erzielen zu können, müssen Sie alle Faktoren unter Kontrolle haben. Durch einen schnellen und intelligenten Zugang zu allen im Feld erfassten Messwerten erhalten Sie wertvolle Einblicke, die Optimierungen ermöglichen. Zudem lässt sich die Konformität mit HACCP und anderen rechtlichen Auflagen durch IIoT-basiertes Datenmonitoring einfacher nachweisen.

Sucroliq betreibt 3 Anlagen in Mexiko mit einer jährlichen Produktionskapazität von 350.000 t Flüssigzucker

Netilion agiert sozusagen wie ein Arzt in unserer Anlage. Es ist immer da, wenn wir es benötigen.

Alicia Ramirez, Head of I&C Engineering and Maintenance, Sucroliq S.A.P.I DE C.V.
Betriebsleiter Olivier Sommen von Petite Camargue Alsacienne

Wir benötigten Messsensoren zur Überwachung des Wasserkreislaufs und ein System zur Verwaltung der Messdaten mit Alarmen, die auf Grenzwertüberschreitungen oder andere Probleme hinweisen.

Olivier Sommen, Betriebsleiter, Petite Camargue Alsacienne
Der Head of Utility Supply Services testet IIoT Technologien

Geplant ist, neue Technologien der IIoT, die sich in der Testanlage bewähren, dann ebenfalls in Produktionsbereichen einzusetzen und diese auf das ganze Werk auszurollen.

Michael Werske, Head of Utility Supply Services, Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland

Möchten Sie Netilion kennenlernen?

Melden Sie sich heute an und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Messwerte. Oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr erfahren möchten.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Endnoten

Entscheiden Sie sich für Netilion Value – maximieren Sie die Effizienz

Diese Add-ons für Netilion Value können Ihr Nutzererlebnis verbessern.