FLEX Selection – flexible Antworten auf individuelle Anforderungen
Vereinfachen Sie die Produktauswahl mit unserer FLEX Portfoliostruktur
Die Auswahl der richtigen Produkte für Ihre Anwendung kann aus mehreren Gründen eine Herausforderung sein: 1) Das Messgerät muss zum Prozess passen, 
2) Sensoren mit unnötigen Funktionen sollten vermieden werden, 
und 3) Zeit ist in der Regel ein wichtiger Aspekt. Getreu unseres Markenanspruchs ist es unser Ziel, Ihnen die bestmögliche Unterstützung zu bieten. Vor diesem Hintergrund präsentieren wir Ihnen unsere neue FLEX Struktur, die unser umfangreiches Portfolio in vier verschiedene Segmente untergliedert, die auf vier unterschiedliche Kundenbedürfnisse ausgerichtet sind.
                        FLEX: Fundamental – Lean – Extended – Xpert
Unserer FLEX Struktur liegt die Idee zugrunde, dass je nach Anwendung unterschiedliche Ziele zu erreichen und unterschiedliche Herausforderungen zu meistern sind. Einige Prozesse müssen lediglich überwacht, andere hingegen sollen optimiert werden. Hierfür stehen vier verschiedene Auswahl-Typen zur Verfügung:
Fundamental: Perfekt für Basisanwendungen
Lean: Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Extended: Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Xpert: Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Klicken Sie für weitere Informationen auf die unten stehenden Kacheln.
Optimale Nutzung unserer FLEX Selection
Im Bereich "Produkte" unserer Website spiegelt sich die FLEX Struktur auf unterschiedliche Weise wider. Zunächst einmal können Produkte nach den vier Auswahl-Typen gefiltert werden. Dabei lassen sich die Filter auch kombinieren, sodass Sie z. B. Produkte aus den Bereichen Fundamental und Extended leicht miteinander vergleichen können. Zudem ist jedes Produkt nun mit einem FLEX Indikator versehen, aus dem ersichtlich wird, welcher Selection das Produkt aufgrund seiner wichtigsten Merkmale angehört.
Vorteile
Leicht verständlich
Logische Struktur, die sich an den Anforderungen der Nutzer orientiert
Filterfunktion auf der Website