Kit zum Nachweis der Wasserqualität
Food & Beverage Kit, Type Water Quality Detect v2
Vorteile
Effizienter Kreislauf: Einfacher Arbeitsablauf, der Resultate genau dann liefert, wenn Sie sie brauchen
Auswertung vor Ort mit minimalem Aufwand: Verständlicher Ablauf, der nicht auf ein Labor angewiesen ist
Vielseitiges System: Verwenden Sie ein Device, um Ihre Testmöglichkeiten zu erweitern
Testen Sie Ihr Brauwasser auf Wasserqualitätsparameter!
Funktionalität
Das Kit ermöglicht den präzisen automatisierten Nachweis von 3 Qualitätsparametern mittels qPCR und einer Mikrofluidikkartusche - und das bequem vor Ort!
Es enthält die folgenden Komponenten:
Konzentrationsmodule (10x)
Einfache Handhabungsschritte ohne großen Aufwand
Schnelle Probennahme
Ermöglicht die Analyse von drei verschiedenen Probetypen (Abstrich, Wasserproben durch Aufkonzentrierung, Kolonien von Kulturplatte)
Alle notwendigen Materialien sind enthalten
Detektionsmodule (10x)
Mikrofluidische Kartusche für die vollautomatische DNA Extraktion und qPCR
Wird in unserem Device BAB00 betrieben
Produktdetails
Qualitätsparameter
Enterobacteriaceae
Enterokokken
E. coli incl. Shigella
Testverfahren
Abstrichtests
Wasserproben
Bierproben
Proben nach Anreicherung
Kolonien von Kulturplatten
Analyse
Qualitativ ("detected"/"not detected")
Anzahl Tests pro Kit: 10
Bestellnummer: BKB00-B04A3, ersetzt BKB00-B04A2
FAQ – Häufig gestellte Fragen
Genauere Angaben zur Handhabung sowie weitere Produktdetails, wie z. B. die Angabe der freigegebenen Probetypen, siehe FAQ. Das Dokument wird regelmäßig aktualisiert.