Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Belüftung der Abwasserreinigung

Erweiterte Überwachungslösungen helfen, die Belebung in der Abwasserreinigung zu optimieren und außerdem Energiekosten einzusparen

Optimierte Belebung in einer Kläranlage

Ungefähr 60 % des gesamten Energiebedarfs einer Kläranlage entfallen auf die Belebung. Der Energieverbrauch ist einer der wichtigsten Kostenfaktoren bei der Abwasserreinigung und seine Optimierung ist eine der vielen Herausforderungen, mit denen sich Kläranlagenbetreiber konfrontiert sehen. Zugleich müssen sie immer strengere gesetzliche Auflagen erfüllen. Unsere Online-Lösungen zur Sauerstoff- und Nährstoffmessung führen nicht nur zu Energieeinsparungen bei der Steuerung der Belebung, sondern auch zu nachweisbaren Verbesserungen bei biologischen Prozessen.

Schlüsselfaktoren

Bis zu 30 %

der Energiekosten

einer Kläranlage lassen sich mit unserer Lösung für die Belüftungsregelung sparen.

Vereinfachte Überwachung der Belebung bei der Abwasserreinigung ©Endress+Hauser
Einblicke

Vereinfachte Überwachung der Belebung

Eine zuverlässige Belebung erfordert die genaue Überwachung der verschiedenen Umgebungsparameter, die für optimale bakteriologische Prozesse erforderlich sind, wie Sauerstoff, Ammonium, Nitrat, pH-Wert, Temperatur und Schwebstoffe. Eine solche Überwachung erhöht die Komplexität des Betriebs einer modernen Kläranlage erheblich.

Unsere Kompetenz im Feld

Unser umfangreiches Portfolio an Messgeräten, Services und Lösungen hilft bei der Optimierung des Belebungsprozesses und ermöglicht ein zuverlässiges und effizientes Anlagenmanagement.

  • Lernen Sie unser Portfolio an Flüssigkeitsanalysesensoren kennen, das alle wichtigen Parameter abdeckt
  • Erfahren Sie mehr zu unseren Thermometern und Transmittern für die Temperaturmessung
  • Verwalten Sie bis zu 8 Messstellen für ähnliche oder unterschiedliche Parameter mit unserem Mehrkanal-Messumformer Liquiline CM448. Offene Kommunikationsschnittstellen unterstützen die Systemintegration, einen reibungslosen Betrieb und die mühelose Wartung und Kalibrierung
  • Entfernen Sie Stickstoff mit Liquiline Control sicher aus dem Abwasser
Reduzierung der Ammonium-Werte ©Endress+Hauser
Einblicke

Geringere Ammonium-Werte

Der erste Schritt bei der Entfernung von Stickstoff ist die Nitrifikation. Diese erfordert die engmaschige Überwachung des Abbaus von Ammonium und stellt einen bedeutenden Kostenfaktor da, da diese Art der Flüssigkeitsanalyse häufig die Zugabe weiterer Substanzen erfordert, damit Messungen möglich sind.

Unsere Kompetenz im Feld

Unsere zuverlässigen, leicht zu bedienenden und langlebigen Technologien zur Messung der Ammoniumkonzentration während der gesamten Nitrifikation ermöglichen es dem Betreiber, frühzeitig auf Störungen des Ammoniumgehalts zu reagieren.

  • Integration zuverlässiger Sensoren wie unseres digitalen Memosens-Sensors ISEmax CAS40D für Ammonium und Nitrat zur Optimierung des Reinigungsprozesses
  • Verlassen Sie sich auf die hochpräzise Ammoniumanalyse in allen kritischen Kontrollpunkten mit dem Liquiline System CA80AM
  • Weitere Optimierung der Lebenszykluskosten durch geringeren Wartungsaufwand und weniger Verbrauchsmaterialien in den Reinigungsprozessen
Flexible und exakte Überwachung des Sauerstoffgehalts ©Endress+Hauser
Einblicke

Flexible, exakte Überwachung des Sauerstoffgehalts

Die Überwachung und Einhaltung der Sauerstoffwerte, die für einen zuverlässigen Belebungsprozess unerlässlich sind, kann zu erheblichen Energiekosten für die Kläranlage führen. Anlagenbetreiber sind auf schnelle Reaktionszeiten und einen geringen Wartungsbedarf der Geräte angewiesen.

Unsere Kompetenz im Feld

Der Sauerstoffgehalt wird durch den Vergleich der gemessenen Konzentration mit dem Sollwert überwacht. Unsere Lösungen zur Überwachung des Sauerstoffgehaltes können flexibel an Ihre Anforderungen angepasst werden und liefern schnell zuverlässige und genaue Ergebnisse.

  • Messen Sie die Konzentration des gelösten Sauerstoffs genau mit unserem digitalen amperometrischen Sauerstoffsensor COS51E
  • Steigern Sie die Prozesssicherheit mit den digitalen Sensoren mit Memosens 2.0-Technologie
  • Geringerer Energieverbrauch durch weitere Optimierung des Einsatzes des Gebläses

Vorteile

In der Zusammenarbeit mit zahlreichen Kunden haben unsere Industrie- und Anwendungsexperten bemerkenswerte Ergebnisse bei der Optimierung des Belebungsprozesses in Kläranlagen erreicht. Durch das umfassende Produktportfolio von Endress+Hauser im Bereich Instrumentierung, Services und Lösungen ist Ihnen von Anfang an Erfolg garantiert. Wir möchten ein zuverlässiger Partner für jeden Bereich der Abwasserreinigung sein.

Schlüsselfaktoren

Bis zu 30 %

der Energiekosten lassen sich mit unserer Lösung für die Belebungsregelung einsparen

Schlüsselfaktoren

40 %

längere Lebensdauer von Analysesensoren mit Memosens-Technologie

Schlüsselfaktoren

300.000

installierte Memosens-Sensoren weltweit

Zusammenfassung

Wie wir Sie unterstützen

Unsere hochentwickelten Überwachungslösungen ermöglichen eine optimale Steuerung des Belebungsprozesses, wodurch der Energie- und Chemikalienverbrauch gesenkt wird, während alle gesetzlichen Auflagen weiterhin erfüllt werden.

  • Erweiterte Überwachung von Umweltparametern für zuverlässige bakteriologische Prozesse
  • Verbesserte Steuerung des Nitrifikationsprozesses, um den Ammoniumbedarf zu reduzieren
  • Optimierter Energieverbrauch des Gebläses durch präzise Sauerstoffmessung
Lösungen

Entdecken Sie weitere Lösungen

Entfernung von Phosphor aus Abwässern mit Liquiline Control

Entdecken Sie die Automatisierungslösung Liquiline Control für die zuverlässige Entfernung von Phosphor aus Abwässern, stabile Prozesse auch bei Spitzenbelastungen und Kosteneinsparungen durch die optimierte Verwendung von Fällungsmitteln.

Mehr erfahren

Endnoten

Ähnliche Artikel

Entdecken Sie weitere interessante Artikel