das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung
Liquiline Control ist eine SPS-basierte Automatisierungslösung, die die zuverlässige Entfernung von Stickstoff aus Abwässern, stabile Prozesse auch bei Spitzenbelastungen und Kosteneinsparungen durch die optimierte Luftzufuhr zum Belebungsbecken sicherstellt. Sie ist als modulares, erweiterbares und dezentrales System konzipiert, das sehr flexibel an unterschiedlichste Gegebenheiten einfach angepasst werden kann. Diese Flexibilität ermöglicht die schnelle und einfache Integration in bestehende Prozessleitsysteme sowie die Integration bestehender Messgeräte.
Lösungen im Überblick:
Verfügbar für:
Wasser und Abwasser
Hardware & Software:
Basierend auf einer Speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS)
Verfügbar für die Installation in bestehenden Schränken oder als separater schlüsselfertiger Schrank
Einfache Integration in bestehende bestehende Prozessleitsysteme (PLS) über digitale Feldbuskommunikation
Auch als Komplettlösung mit Regelungssoftware, erforderlicher Instrumentierung (beispielsweise ionenselektiver Sensor oder Ammoniumanalysator und Sauerstoffsensor) und einer breiten Palette an Dienstleistungen verfügbar
Validierung von Messwerten und Sensorsignalen
Vorausschauende Kontrollstrategien zur Abschwächung von Ammonium-Belastungsspitzen
Sicherer und komfortabler (optionaler) Fernzugriff über Webserver
Bedienung über mitgelieferten Touchscreen, Smartphone/Tablet oder von der Leitwarte
Die Ergänzung mit weiteren Softwaremodulen ist jederzeit möglich
Dienstleistungen:
Beratung
Projektmanagement
Werksabnahmeprüfung (FAT)
Abnahmeprüfung vor Ort beim Kunden (SAT)
Zertifizierung (CE)
Inbetriebnahme durch erfahrene Serviceingenieure von Endress+Hauser
Vor-Ort-Schulungen
Fernwartung
Optimierung während des Betriebs
Installation, Wartung und Service weltweit aus einer Hand
Bis zu 30 % Energieeinsparung im Belüftungsprozess
Die Gebläse in einer Kläranlage verbrauchen enorme Strommengen und machen bis zu 70 % des gesamten Energiebedarfs der Anlage aus. Optimieren Sie Ihre Stickstoffentfernung durch den Einsatz von Liquiline Control und nutzen Sie die erheblichen Einsparpotenziale. Das Automatisierungssystem regelt die Ammonium- und Nitratentfernung unter Berücksichtigung der Zulaufbelastung und auf der Grundlage Ihrer individuellen Grenzwerte für Ammonium und Gesamtstickstoff. Das Ergebnis ist eine zuverlässige, energiesparende Stickstoffelimination des Abwassers.
Die Automatisierungslösung Liquiline Control regelt die Luftzufuhr zum Belebungsbecken dynamisch in Abhängigkeit von schwankenden Belastungen im Zulauf. Sie regelt die optimale Luftmenge in Abhängigkeit von der jeweiligen Sauerstoff-, Ammonium- und Nitratkonzentration sowie der Abwassermenge. Auf diese Weise halten Sie die Grenzwerte für Gesamtstickstoff und Ammonium zuverlässig ein und sparen große Energiemengen und damit Kosten für das Belebtschlammverfahren.
Mit vorausschauenden Kontroll-Strategien stets auf der sicheren Seite sin
Selbst bei dynamischen Zuflüssen und Belastungen können Sie die festgelegten Grenzwerte für Gesamtstickstoff und Ammonium am Auslass Ihrer Kläranlage problemlos einhalten.
Optimieren Sie mit dem automatisierten System die Luftzufuhr
zur biologischen Reinigungsstufe und damit auch Ihren Energieverbrauch.
Gleichzeitige Steuerung und Regelung von bis zu drei unabhängigen Zonen in der biologischen Stufe.
Bleiben Sie flexibel
für zukünftige Anpassungen und wechseln Sie jederzeit von intermittierender zu kontinuierlicher Belüftung.
Sie haben jederzeit die volle Kontrolle über den Prozess,
da Sie alle relevanten Parameter (Grenzwerte und Regelparameter) jederzeit anpassen können.
Liquiline Control regelt die Nitrifikation und Denitrifikation in der Kläranlage Stadtlohn. Die Regelungslösung gewährleistet die Einhaltung der Grenzwerte und einen optimierten Energieverbrauch.
Automatisierter Stickstoffabbau in der Kläranlage Stadtlohn
Um den Energieverbrauch in der biologischen Stufe der Kläranlage zu reduzieren, entschied sich die Stadt Velen für die Anschaffung von energieeffizienten Gebläsen und die Einführung der Liquiline Control Belüftungsregelung.
/
Sie interessieren sich für unsere Lösungen? Unsere Experten beantworten gerne alle Ihre Fragen.
Leistungsstarkes Messgerät mit intelligenter & dynamischer Anpassung an ändernde Prozessbedingungen. Messung von Gasen und Gasgemischen in Rohrleitungen oder rechteckigen Kanälen.
Steigern Sie die Effizienz Ihrer Instandhaltung, erhöhen Sie die Messwertverfügbarkeit im Feld und minimieren Sie Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltrisiken mit den Instandhaltungs- und Kalibrierservices von Endress+Hauser.
Werfen Sie einen Blick auf die speziell für Abwasser entwickelten Geräte von Endress+Hauser. Memosens und Liquiline sowie Überwachungslösungen, die Ihre Prozesse in der Abwasseraufbereitung erleichtern.
Mit dieser intelligenten Überwachungslösung gewinnen Sie vollständige Transparenz bei allen Tätigkeiten in Ihrem Trink- und Abwassernetz. Erfahren Sie, wie Sie Zeit sparen und gleichzeitig Betriebs- und Energiekosten reduzieren können.
Entfernung von Phosphor aus Abwässern mit Liquiline Control
Entdecken Sie die Automatisierungslösung Liquiline Control für die zuverlässige Entfernung von Phosphor aus Abwässern, stabile Prozesse auch bei Spitzenbelastungen und Kosteneinsparungen durch die optimierte Verwendung von Fällungsmitteln.
Monitoringsysteme für Trinkwasserqualität (WQMS)
Lernen Sie die Lösungen von Endress+Hauser für die Wasserwirtschaft kennen, die eine kosteneffektive und zuverlässige Überwachung der Trinkwasserqualität ermöglichen – heute und in der Zukunft
Überwachung von Industrieabwässern
Erfahren Sie mehr über unsere robusten, schlüsselfertigen Systeme zur Überwachung von Industrieabwässern mit intelligenter Wartung, die Sie dabei unterstützen, die gesetzlichen und vertraglichen Grenzwerte einzuhalten.
Überwachungssysteme für kommunale Kläranlagen
Entdecken Sie die intelligenten Überwachungslösungen von Endress+Hauser für Kläranlagen. Erfüllen Sie noch effizienter alle gesetzlichen Grenzwerte mit unseren benutzerfreundlichen, kostengünstigen und schlüsselfertigen Überwachungssystemen.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .