Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Misura radar a 80 GHz

Una nuova tecnologia per una maggiore affidabilità e sicurezza nei vostri processi

Micropilot NMR81 è il primo strumento radar al mondo ad elevata precisione per la misura di livello in liquidi con una frequenza di trasmissione di 80 GHz. Il dispositivo è stato sviluppato per la misura di livello ad elevata precisione nelle applicazioni per di misura fiscale ed è certificato a tal scopo da autorità di verifica indipendenti. La tecnologia a 80 GHz presenta una serie di vantaggi.

  • Micropilot NMR81 ©Endress+Hauser

Vantaggi

  • Micropilot NMR81 utilizza un angolo di emissione concentrato di 3°. Uno strumento radar a 10 GHz con un'antenna della stessa dimensione ha un angolo di emissione di 21°. Il fascio di emissione del radar evita gli oggetti sulle pareti del serbatoio, quali tubi o deflettori, garantendo una misura altamente affidabile.

  • In generale, consente campi di misura più lunghi rispetto ad altre tecnologie senza ridurre la precisione. Micropilot NMR81, il nostro esperto di misura nei serbatoi, raggiunge una precisione massima di ±0,5 mm (±1/32 inch) su campi di misura fino a 30 m (98 ft).

Questa tecnologia consente di ridurre gli sforzi tecnici grazie a un'integrazione più semplice del radar a 80 GHz nei serbatoi, a prescindere dagli oggetti contenuti. Migliora inoltre la disponibilità e la produttività dell'impianto grazie a risultati di misura altamente affidabili.

Prodotti

Contatti

Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach Svizzera
Tel.: +41 61 715 7575
Fax: +41 61 715 2775
Invia e-mail www.ch.endress.com
Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi