Termometri resistenti
Termometri resistenti per ambienti difficili
Monitoraggio sicuro delle temperature di processo in applicazioni difficili, ad es. nel settore Oil & Gas.
I robusti termometri sono progettati per l'impiego in applicazioni impegnative in cui la sicurezza svolge un ruolo fondamentale, ad es. nell'industria chimica, Oil & Gas e dell'energia elettrica. I numerosi certificati e i test svolti confermando che i termometri soddisfano tutti i relativi requisiti di sicurezza. L'utilizzo di un trasmettitore consente di ottenere maggiore precisione e affidabilità rispetto ai sensori con cablaggio diretto.
You've viewed 8 of 32 products
Descrizione del portfolio
Il nostro ampio portfolio di termometri resistenti comprende:
- Termometri con o senza display
- Connessioni al processo filettate, a compressione o flangiate
- Pozzetti termometrici da tubo con o senza flangia
- Termometri che possono essere installati in un pozzetto termometrico esistente
- Pozzetti termometrici da barra
- Termometri senza pozzetto termometrico - per il contatto diretto con il fluido
Nell'automazione di processo, sono due i principi di misura della temperatura affermatisi come standard:
RTD - Rilevatori di termoresistenza: principio di misura
Il sensore RTD rileva i cambiamenti di resistenza elettrica con una variazione della temperatura. Sono adatti alla misura di temperature tra -200 °C e 600 °C circa e si contraddistinguono grazie all'elevata precisione di misura e alla stabilità a lungo termine. L'elemento del sensore di maggiormente utilizzato è il Pt100. I sensori RTD di Endress+Hauser rispettano lo standard di precisione IEC 60751 classe A.
TC - termocoppie: principio di misura
Una termocoppia è un componente composto da due metalli diversi collegati tra di loro a un'estremità. Se la connessione e le estremità libere sono esposte a temperature differenti, sull'estremità aperta si può generare un potenziale elettrico (forza termoelettrica) dovuto all'effetto Seedbeck. Con l'aiuto delle cosiddette tabelle di riferimento delle termocoppie (v. IEC 60584) è possibile desumere la temperatura alla connessione (giunzione di misura).
Le termocoppie sono adatte alla misura della temperatura in un campo da 0 °C a +1800 °C e si contraddistinguono per il tempo di risposta rapido e l'elevata resistenza alle vibrazioni.
Vantaggi
- Elevata precisione a qualsiasi temperatura operativa
- Approvazioni: ATEX (EEx i.a., EEx d e a prova di esplosioni di polveri), CSA (IS, NI, XP e DIP)
- Certificati di verifica del materiale disponibili: standard NACE MR0175, verifica con liquidi penetranti, certificato di verifica a raggi X, verifica di perdite d'olio, verifica in pressione...
- Calcolo del pozzetto termometrico: calcolo effettuato in base ad ASME PTC 19.3 e DIN 43772 con i valori di pressione specifica, temperatura e portata del cliente specifico