Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Pressione assoluta e relativa
Cerabar T PMP135

Trasduttore di pressione con sensore metallico per misurare la pressione assoluta in applicazioni igieniche

  • Pressione assoluta e relativa - Cerabar T PMP135 ©Endress+Hauser

Il Cerabar PMP135 è un trasmettitore di pressione economico con sensore piezoresistivo metallico flush-mounted per la misura della pressione assoluta e relativa in applicazioni igieniche. Trasmettitore di pressione con design compatto estremamente stabile e resistente ai sovraccarichi. Sviluppato per la misura fino a SIL2 secondo IEC 61508

Vantaggi

  • Trasduttore di pressione compatto per applicazioni igieniche

  • Adatto a cicli di pulizia CIP/SIP

  • Connessioni di processo flush-mounted igieniche di oiccole dimensioni con certificazione 3-A e EHEDG

Campo applicativo

Trasduttore di pressione per misurare la pressione assoluta e relativa in gas, vapori, liquidi e polveri.

  • Attacchi al processo: connessioni igieniche

  • Temperatura di processo: da -25 a + 100°C (da -13 a + 212°F), +135°C (275°F) per max. 1 h

  • Pressione: da -1/0 fino a +40bar (da -15/0 a +600psi)

  • Precisione: ± 0,5%

  • Certificati internazionali per l'utilizzo in aree con pericolo di esplosione, certificati di igienicità

Caratteristiche e specifiche

Documenti/Manuali/Software

Accessori / Parti di ricambio

Predecessore / Successore

Successivo: Cerabar PMP23

Storie di successi

Contatti

Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach Svizzera
Tel.: +41 61 715 7575
Fax: +41 61 715 2775
Invia e-mail www.ch.endress.com

Notizie correlate

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi