Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Misura di pressione differenziale
Deltatop DN61S

Ugello (ISA1932) per sistemi di pressione differenziale con normalizzazione internazionale

  •  Deltatop DN61S ©Endress+Hauser
  • Principio di misura della pressione differenziale attraverso misuratori di portata

Deltatop DN61S è parte del sistema per la misura di pressione differenziale universale con elementi primari come: tubi di Venturi, ugelli, piastre forate e trasmettitori dP Deltabar S/M. Sono disponibili diversi tubi Venturi, così come una grande varietà di ugelli. Questi ugelli possono essere standardizzati o sviluppati in linea con le specifiche del costruttore. Entrambe le versioni possono essere fornite da Endress+Hauser. Un ugello consiste in una sezione convergente con profilo arrotondato e una gola cilindrica.

Vantaggi

  • Misuratori di portata su misura o per applicazioni specifiche in base al metodo di misura della pressione differenziale, come ad esempio: Basse perdite di carico, alta resistenza all'abrasione, misuratore tarabile, vasta gamma di diametri nominale, riduzione della pressione controllata

  • Ottimizzato per perdite di pressione minime, massima precisione e turndown

  • Campo di misura del trasmettitore di pressione differenziale Deltabar regolato al momento della consegna

  • Applicazione degli standard internazionali (ad esempio ISO 5167)

  • Design robusto, senza parti in movimento

Campo applicativo

Misura di portata di gas, vapore e liquidi

  • Diametri dei tubi da DN10 (3/8 ") a DN2000 (80")

  • Temperature medie da -200°C (-328°F) a 1000°C (1832°F)

  • Pressione fino a 420 bar (6300 psi)

  • Conforme alla Direttiva PED 97/23/CE

  • Materiali compatibili con normative NACE

Caratteristiche e specifiche

Documenti/Manuali/Software

Accessori / Parti di ricambio