Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Controllo di livello conduttivo
Sonda ad asta singola 11371

Sonda ad asta con isolamento parziale per l'impiego in liquidi alimentari

  • Controllo di livello conduttivo - Sonda 11371 ©Endress+Hauser

Sonda 11371 per il rilevamento conduttivo della soglia, principalmente per l'impiego in liquidi alimentari, come latte, birra, succhi di frutta. Predisposto per la pulizia CIP e adatto per la sterilizzazione a vapore: nessun problema particolare di pulizia.

Vantaggi

  • Materiali resistenti alla corrosione per l'asta e l'isolamento (possono essere utilizzati con materiali aggressivi)

  • Per cicli di pulizia CIP e sterilizzazione a vapore (nessuna particolare procedura di pulizia richiesta)

  • Diversi attacchi al processo per l'adattamento ottimale all'applicazione

  • Lunghezza sonda accorciabile

Campo applicativo

Controllo di livello conduttivo in serbatoi con liquidi alimentari, per esempio latte, birra, succhi di frutta.

  • Attacchi al processo: Filettati o flangiati

  • Campo di misura: da 50 a 2000 millimetri (1,9-78,7")

  • Temperatura: da -10 a 100°C (da 14 a 212°F)

  • Pressione: da -1 a +10 bar (da -15 a +145psi)

  • Componenti: Trasmettitore FTW325

Caratteristiche e specifiche

Documenti/Manuali/Software

Accessori / Parti di ricambio

Predecessore / Successore

Predecessore: 11370