Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Termometro iTHERM TM131 con trasmettitore HART iTEMPTMT82 e display

Applicazioni iTHERM con accesso limitato

Termometro iTHERM TM131 con custodia da campo separata contenente un trasmettitore HART iTEMP TMT82 e display per applicazioni con accesso limitato

71488105
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
Prezzo dopo la configurazione nel carrello

iTHERM ModuLine TM131
Termometro modulare industriale

Complesso RTD o TC completo di pozzetto termometrico prodotto o da utilizzare con un pozzetto esistente. Un trasmettitore da testa opzionale, con tutti i comuni protocolli di comunicazione - Tecnologia Bluetooth® inclusa e caratteristiche speciali come iTHERM QuickNeck, per ripetere la taratura n modo semplice, senza utensili, la tecnologia del sensore e del pozzetto resistente alle vibrazioni e a risposta rapida (iTHERM StrongSens, QuickSens), nonché le approvazioni per aree pericolose, rendono il dispositivo pronto all'uso, con una maggiore precisione e affidabilità delle misurazioni.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principio di misura

    Termoresistenza

  • Caratteristica / Applicazione

    stile metrico
    gruppo di temperatura modulare
    campo di applicazione universale
    adatto per aree pericolose
    con collo o iTHERM QuickNeck
    incl. pozzetto termometrico/tubo di protezione (metallo) o da installare nel pozzetto termometrico
    può essere utilizzato con iTHERM StrongSens, inserto iTHERM QuickSens
    per tempi di risposta

  • Pozzetto termometrico

    tubo di protezione saldato o da utilizzare con pozzetto termometrico

  • Ingresso / Sonda

    Isolamento minerale (MI), flessibile

  • Diametro esterno tubo di protezione/Inserto

    Pozzetto:
    9x1,25 mm
    11x2 mm
    12x2,5 mm
    14x2 mm
    16x3,5
    1/4" SCH80
    1/2"" SCH80
    1/2"" SCH40" SCH40"

  • Lunghezza su richiesta (mm)

    fino a 4.500,0 mm (177''')

  • Materiale tubo di protezione/pozzetto

    316 (1.4401)
    316L (1.4404)
    316Ti (1.4571)
    Alloy 600 (2.4816)
    Alloy C276 (2.4819)
    Alloy 446 (1.4749)
    Alloy 321 (1.4541)
    Guaina PTFE
    Guaina in tantalio

  • Attacco al processo

    Filettatura maschio:
    G3/8, G1/2", G3/4", G1"
    NPT1/2", NPT3/4", NPT 1"
    M14x1.5, M18x1.5, M20x1.5, M27x2, M33x2
    R1/2", R3/4"
    Filettatura femmina:
    M20x1.5, M24x1.5
    NPT1/2"
    Cap-nut:
    M20x1.5, G1/2", G3/4"
    Giunto a compressione:
    NPT1/2", G1/2", G1"
    Flangia:
    DN15 PN40 B1, C
    DN25 PN20, PN40, PN100 B1, B2, C
    DN40 PN40 B1
    DN50 PN40 B1
    ASME 1" 150 RF
    ASME 1" 300 RF
    ASME 1 1/2" 150 RF
    ASME 2" 150 RF
    ASME 2" 300 RF

  • Forma della punta

    dritto
    ridotto
    rastremato
    optimized for quick response times

  • Rugosità della superficie Ra

    < 0,76 μm (0,03 μin)

  • Range di misura / operatività

    PT100 TF iTHERM StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 TF iTHERM QuickSens:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)
    Tipo K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Tipo J:
    max. 800 °C
    (max. 1.472 °F)
    Tipo N:
    max. 1.100 °C
    (massimo 2.012 °F)

  • Max pressione di processo a 20°C

    A seconda della configurazione fino a 100 bar

  • Precisione

    Classe AA secondo IEC 60751
    Classe A secondo IEC 60751
    Classe B secondo IEC 60751
    Classe speciale o standard secondo ASTM E230
    Classe 1 o 2 secondo IEC 60584-2

  • Miglior tempo di risposta

    Tempo di risposta più veloce con pozzetto t90 a partire da meno di 10 s
    Dipende dalla configurazione

  • Trasmettitore da testa

    sì (4 .... 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Approvazioni Ex

    ATEX Ex ec, Ex tc
    ATEX IECEx Ex ta/tb, Ex ia, Ex db
    CSA C/US IS, NI, XP, DIP
    INMETRO Ex ia, Ex d, Ex tb
    NEPSI Ex ia, Ex d, Ex tD
    EAC Ex d, Ex ta/tb, Ex ia
    UKCA Ex ia, Ex nA, Ex tc

  • Certificazione

    SIL, MID, DNV/GL

Trasmettitore di temperatura
iTEMPTMT82

iTEMP TMT82 è un trasmettitore di temperatura altamente affidabile, preciso e stabile a lungo termine per processi industriali che richiedono un'elevata disponibilità. Questo versatile dispositivo a 2 canali converte gli ingressi sensore universali come, ad esempio, termocoppie o RTD in segnali di uscita stabili e scalabili da 4 a 20 mA, comunicazione HART®. Grazie alla capacità integrata di monitoraggio intelligente dei sensori e a informazioni diagnostiche secondo NAMUR NE 107, il trasmettitore certificato SIL 2/3 aumenta la sicurezza e la disponibilità del processo.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principio di misura

    Trasmettitore da testa

  • Ingresso

    2 x RTD, TC, Ohm, mV

  • Uscita

    1 x analogico 4-20 mA/HART

  • Alimentazione ausiliaria

    11...42 V CC (trasmettitore di testa)
    12...42 V CC (dispositivo su guida DIN)
    11/12...30 V CC (Ex ia)

  • Comunicazione

    protocollo HART

  • Installazione

    Testa terminale forma B, custodia per guida DIN o custodia per montaggio in campo

  • Precisione

    (Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
    (Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F

  • Separazione galvanica

  • Certificazione

    ATEX Ex ia, Ex ic, Ex tb, Ex tc, Ex nA, Ex d
    ATEX IECEx Ex ia
    IECEx Ex ia, Ex tb, Ex d
    CSA C/US General Purpose
    CSA IS, NI, XP, DIP
    FM IS,NI, XP, DIP
    FM+CSA IS, NI
    INMETRO Ex ia [ia Ga], Ex d, Ex tb
    NEPSI Ex ia, Ex d, Ex tb, Ex ec
    EAC Ex ia, Ex d
    UKCA Ex ia, Ex tb, Ex tc, Ex nA, Ex db