I vantaggi a colpo d'occhio
-
Per le applicazioni in cui il termometro è installato in luoghi di difficile accesso come, ad esempio, in cima ai serbatoi o nei pozzetti di installazione, il trasmettitore di temperatura può essere separato dal termometro e installato in una zona di facile accesso o in un armadio.. Un display locale può rappresentare un valore aggiunto per le operazioni d'uso e manutenzione.
-
Comode operazioni di manipolazione e lettura
Leggibilità ottimizzata del display
Facile accesso per la manutenzione
Montaggio del trasmettitore nel campo di temperatura specificato
Il bundle nel dettaglio

Componenti e Pre-configurazioni
-
Fissaggi
Per garantire che i componenti siano compatibili l'uno con l'altro, su di essi sono stati previsti appositi fissaggi. I parametri aperti consentono la massima libertà di configurazione individuale.
È possibile procedere alla configurazione dei componenti presenti all'interno del bundle nel carrello -
Componenti1
- F
- L
- E
- X
iTHERM ModuLine TM131
Termometro modulare industrialeFissaggi:TM131- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1A _ AA1Connessione elettrica:1ABlocco terminaliIngresso cavo testa terminale:A1x Filetto M20x1.5Dispositivo versione:A11 -
2
- F
- L
- E
- X
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
iTHERM ModuLine TM131
Termometro modulare industriale
Complesso RTD o TC completo di pozzetto termometrico prodotto o da utilizzare con un pozzetto esistente. Un trasmettitore da testa opzionale, con tutti i comuni protocolli di comunicazione - Tecnologia Bluetooth® inclusa e caratteristiche speciali come iTHERM QuickNeck, per ripetere la taratura n modo semplice, senza utensili, la tecnologia del sensore e del pozzetto resistente alle vibrazioni e a risposta rapida (iTHERM StrongSens, QuickSens), nonché le approvazioni per aree pericolose, rendono il dispositivo pronto all'uso, con una maggiore precisione e affidabilità delle misurazioni.
-
Principio di misura
Termoresistenza
-
Caratteristica / Applicazione
stile metrico
gruppo di temperatura modulare
campo di applicazione universale
adatto per aree pericolose
con collo o iTHERM QuickNeck
incl. pozzetto termometrico/tubo di protezione (metallo) o da installare nel pozzetto termometrico
può essere utilizzato con iTHERM StrongSens, inserto iTHERM QuickSens
per tempi di risposta -
Pozzetto termometrico
tubo di protezione saldato o da utilizzare con pozzetto termometrico
-
Ingresso / Sonda
Isolamento minerale (MI), flessibile
-
Diametro esterno tubo di protezione/Inserto
Pozzetto:
9x1,25 mm
11x2 mm
12x2,5 mm
14x2 mm
16x3,5
1/4" SCH80
1/2"" SCH80
1/2"" SCH40" SCH40" -
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 4.500,0 mm (177''')
-
Materiale tubo di protezione/pozzetto
316 (1.4401)
316L (1.4404)
316Ti (1.4571)
Alloy 600 (2.4816)
Alloy C276 (2.4819)
Alloy 446 (1.4749)
Alloy 321 (1.4541)
Guaina PTFE
Guaina in tantalio -
Attacco al processo
Filettatura maschio:
G3/8, G1/2", G3/4", G1"
NPT1/2", NPT3/4", NPT 1"
M14x1.5, M18x1.5, M20x1.5, M27x2, M33x2
R1/2", R3/4"
Filettatura femmina:
M20x1.5, M24x1.5
NPT1/2"
Cap-nut:
M20x1.5, G1/2", G3/4"
Giunto a compressione:
NPT1/2", G1/2", G1"
Flangia:
DN15 PN40 B1, C
DN25 PN20, PN40, PN100 B1, B2, C
DN40 PN40 B1
DN50 PN40 B1
ASME 1" 150 RF
ASME 1" 300 RF
ASME 1 1/2" 150 RF
ASME 2" 150 RF
ASME 2" 300 RF -
Forma della punta
dritto
ridotto
rastremato
optimized for quick response times -
Rugosità della superficie Ra
< 0,76 μm (0,03 μin)
-
Range di misura / operatività
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Tipo K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Tipo J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Tipo N:
max. 1.100 °C
(massimo 2.012 °F) -
Max pressione di processo a 20°C
A seconda della configurazione fino a 100 bar
-
Precisione
Classe AA secondo IEC 60751
Classe A secondo IEC 60751
Classe B secondo IEC 60751
Classe speciale o standard secondo ASTM E230
Classe 1 o 2 secondo IEC 60584-2 -
Miglior tempo di risposta
Tempo di risposta più veloce con pozzetto t90 a partire da meno di 10 s
Dipende dalla configurazione -
Trasmettitore da testa
sì (4 .... 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Approvazioni Ex
ATEX Ex ec, Ex tc
ATEX IECEx Ex ta/tb, Ex ia, Ex db
CSA C/US IS, NI, XP, DIP
INMETRO Ex ia, Ex d, Ex tb
NEPSI Ex ia, Ex d, Ex tD
EAC Ex d, Ex ta/tb, Ex ia
UKCA Ex ia, Ex nA, Ex tc -
Certificazione
SIL, MID, DNV/GL
Trasmettitore di temperatura
iTEMPTMT82
iTEMP TMT82 è un trasmettitore di temperatura altamente affidabile, preciso e stabile a lungo termine per processi industriali che richiedono un'elevata disponibilità. Questo versatile dispositivo a 2 canali converte gli ingressi sensore universali come, ad esempio, termocoppie o RTD in segnali di uscita stabili e scalabili da 4 a 20 mA, comunicazione HART®. Grazie alla capacità integrata di monitoraggio intelligente dei sensori e a informazioni diagnostiche secondo NAMUR NE 107, il trasmettitore certificato SIL 2/3 aumenta la sicurezza e la disponibilità del processo.
-
Principio di misura
Trasmettitore da testa
-
Ingresso
2 x RTD, TC, Ohm, mV
-
Uscita
1 x analogico 4-20 mA/HART
-
Alimentazione ausiliaria
11...42 V CC (trasmettitore di testa)
12...42 V CC (dispositivo su guida DIN)
11/12...30 V CC (Ex ia) -
Comunicazione
protocollo HART
-
Installazione
Testa terminale forma B, custodia per guida DIN o custodia per montaggio in campo
-
Precisione
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F -
Separazione galvanica
sì
-
Certificazione
ATEX Ex ia, Ex ic, Ex tb, Ex tc, Ex nA, Ex d
ATEX IECEx Ex ia
IECEx Ex ia, Ex tb, Ex d
CSA C/US General Purpose
CSA IS, NI, XP, DIP
FM IS,NI, XP, DIP
FM+CSA IS, NI
INMETRO Ex ia [ia Ga], Ex d, Ex tb
NEPSI Ex ia, Ex d, Ex tb, Ex ec
EAC Ex ia, Ex d
UKCA Ex ia, Ex tb, Ex tc, Ex nA, Ex db